目录
单向阀 — 备件和附件 — C 系列密封成套件
Select from a variety of spare parts and accessories for your Swagelok valve.
Check Valves, C, CA, CH, CP, and CPA Series
Features: Working pressures up to 6000 psig (413 bar); Adjustable and fixed cracking pressures Variety of end connections; 316 stainless steel and brass materials
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| EP70-4C-K4 | Ethylene Propylene | - | - | - | - | 查看产品 |
| K-FCBR-90-OR-906 | Fluorocarbon FKM | - | - | - | - | 查看产品 |
| K-FCBR-90-OR-908 | Fluorocarbon FKM | - | - | - | - | 查看产品 |
| KZ75-4C-K4 | Kalrez | - | - | - | - | 查看产品 |
| KZ75-8C-K4 | Kalrez | - | - | - | - | 查看产品 |
| T-4C-K4 | PTFE | - | - | - | - | 查看产品 |
| VI70-4C-K4 | Fluorocarbon FKM | - | - | - | - | 查看产品 |
| VI70-8C-K4 | Fluorocarbon FKM | - | - | - | - | 查看产品 |
| VI70-8CP-K4 | Fluorocarbon FKM | - | - | - | - | 查看产品 |
| VI90-4C-K4 | Fluorocarbon FKM | - | - | - | - | 查看产品 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
