Sno-Trik straight fittings deliver reliable, leak-tight performance in high-pressure systems up to 60 000 psi with durable, cone-and-ferrule design.
Accesorios con cono y rosca — Accesorios con Cono y Férula de alta presión— Sno-Trik — Rectos
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Accesorios con cono y rosca — Accesorios con Cono y Férula de alta presión— Sno-Trik — Rectos
Medium and High Pressure Fittings FK and IPT, Tubing Valves and Accessories
Swagelok® offers medium- and high-pressure fittings, tubing, valves, and related accessories with temperatures up 1000°F (537°C), pressure ratings up to 60 000 psig (4134 bar) in sizes ranging from 1/4 to to 1 in. for medium-pressure products and 1/4 to 9/16 in. for high-pressure products. NACE® MR0175/ISO15156 compliance is available.
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-440-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | High-Pressure Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | Ver producto |
| SS-44M-A-200 | 316 Stainless Steel | 9/16-18 in. | High-Pressure Male Thread | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| SS-44M-A-400 | 316 Stainless Steel | 9/16-18 in. | High-Pressure Male Thread | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | Ver producto |
| SS-44M-A-441 | 316 Stainless Steel | 9/16-18 in. | High-Pressure Male Thread | 1/4 in. | Coned Tube Stub | Ver producto |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
