text.skipToContent text.skipToNavigation

Support System — Bolted Plastic Clamp Tube Support

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Support System — Bolted Plastic Clamp Tube Support
Bolted plastic clamp supports offer versatility for mounting tubing and pipe. Three support kit configurations—single, twin, and single stacking—are available.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Наруж. диам. трубки
Длина
Радиус изгиба
304-S1-PA-4T Polyamide 1/4 in. - - Просмотр изделия
304-S1-PP-10TM Polypropylene 10 mm - - Просмотр изделия
304-S1-PP-12TM Polypropylene 12 mm - - Просмотр изделия
304-S1-PP-4T Polypropylene 1/4 in. - - Просмотр изделия
304-S1-PP-6T Polypropylene 3/8 in. - - Просмотр изделия
304-S1-PP-6TM Polypropylene 6 mm - - Просмотр изделия
304-S1-PP-8TM Polypropylene 8 mm - - Просмотр изделия
304-S3-PA-16T Polyamide 1 in. - - Просмотр изделия
304-S3-PA-8T Polyamide 1/2 in. - - Просмотр изделия
304-S3-PP-10T Polypropylene 5/8 in. - - Просмотр изделия
304-S3-PP-12T Polypropylene 3/4 in. - - Просмотр изделия
304-S3-PP-14T Polypropylene 7/8 in. - - Просмотр изделия
304-S3-PP-16T Polypropylene 1 in. - - Просмотр изделия
304-S3-PP-16TM Polypropylene 16 mm - - Просмотр изделия
304-S3-PP-18TM Polypropylene 18 mm - - Просмотр изделия
304-S3-PP-25TM Polypropylene 25 mm - - Просмотр изделия
304-S3-PP-8T Polypropylene 1/2 in. - - Просмотр изделия
304-S5-PP-20T Polypropylene 1 1/4 in. - - Просмотр изделия
304-S5-PP-24T Polypropylene 1 1/2 in. - - Просмотр изделия
316-S3-PP-8T Polypropylene 1/2 in. - - Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.