支持系统 — 螺栓连接塑料夹公称管支撑件
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
支持系统 — 螺栓连接塑料夹公称管支撑件
使用世伟洛克卡套管支持成套件,可以限制冲击和振动对卡套管或公称管输送系统造成的影响。
不锈钢无缝卡套管英制、公制和英制尺寸
316 / 316L 和 304 / 304L 不锈钢; 标准仪表系统用卡套管; 1/8 至 2 in. 和 3 至 25 mm 尺寸; 标记指示尺寸、材料、规格和炉号
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Ø ext. del tubo
|
Longitud
|
Radio de curvatura
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 304-S3-PP-8P | 聚丙烯 | 1/2 in. | - | - | Ver producto |
| 304-S5-PP-12P | 聚丙烯 | 3/4 in. | - | - | Ver producto |
| 304-S5-PP-16P | 聚丙烯 | 1 in. | - | - | Ver producto |
| 304-S5-PP-20P | 聚丙烯 | 1 1/4 英寸 | - | - | Ver producto |
| 304-S6-PP-24P | 聚丙烯 | 1 1/2 in. | - | - | Ver producto |
| 304-S6-PP-32T | 聚丙烯 | 2 in. | - | - | Ver producto |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
