目录
支持系统 — 双螺栓连接塑料夹卡套管支撑件
使用世伟洛克卡套管支持成套件,可以限制冲击和振动对卡套管或公称管输送系统造成的影响。
Stainless Steel Seamless Tubing, Fractional, Metric, and Imperial Sizes
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
卡套管外径
|
长度
|
弯曲半径
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 304-S1T-PP-10TM | Polypropylene | 10 mm | - | - | 查看产品 |
| 304-S1T-PP-4T | Polypropylene | 1/4 in. | - | - | 查看产品 |
| 304-S1T-PP-6T | Polypropylene | 3/8 in. | - | - | 查看产品 |
| 304-S1T-PP-6TM | Polypropylene | 6 mm | - | - | 查看产品 |
| 304-S3T-PP-12T | Polypropylene | 3/4 in. | - | - | 查看产品 |
| 304-S3T-PP-16T | Polypropylene | 1 in. | - | - | 查看产品 |
| 304-S3T-PP-8T | Polypropylene | 1/2 in. | - | - | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
