|
316L VAR VCR 피팅, 튜브 맞대기 용접 숏 그랜드, 1/4인치 VCR x 1/4 x 0.035인치 TBW, 0.25인치(6.4mm) 연장
零部件号:6LV-4-VCR-3S-4TB2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
숏 그랜드스웨즈락 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐로 메탈 대 메탈 밀폐 연결구의 순도는 높게 유지하면서 누설 없는 연결을 만들 수 있습니다. 登录或注册查看价格 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 警告: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
警告: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
目录
숏 그랜드
Features; 1/16 to 1 in. and 6 to 18 mm sizes; High-purity stainless steels; The original design; the authentic VCR brand
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Scope: This document specificies guidelines used by Swagelok® Company for producing ultrahigh-purity (UHP) electropolished stainless steel products as well as ultrahigh-purity plastic products. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports for complete product information.
规格
6LV-4-VCR-3S-4TB2 — 316L VAR VCR 피팅, 튜브 맞대기 용접 숏 그랜드, 1/4인치 VCR x 1/4 x 0.035인치 TBW, 0.25인치(6.4mm) 연장
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316L VAR |
| 세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 1/4인치 |
| 연결구 1 종류 | VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 그랜드 |
| 연결구 2 크기 | 1/4인치 |
| 연결구 2 종류 | 튜브 맞대기 용접 |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 22569200 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 31163000 |
| UNSPSC (10.0) | 40142610 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142610 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183110 |
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-VCR-3AS | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Automatic Tube Butt Weld | 查看产品 |
| 316L-8-VCR-3AS | 316L Stainless Steel | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/2 in. | Automatic Tube Butt Weld | 查看产品 |
| 6LV-12-VCR-3S-12TB7-065P | 316L VAR | 3/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 3/4 in. | Tube Butt Weld | 查看产品 |
| 6LV-2-VCR-3S-2TB7 | 316L VAR | 1/8 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/8 in. | Tube Butt Weld | 查看产品 |
| 6LV-2-VCR-3S-2TB7P | 316L VAR | 1/8 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/8 in. | Tube Butt Weld | 查看产品 |
| 6LV-4-HVCR-3S-6TB2P | 316L VAR | 1/4 in. | High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 3/8 in. | Tube Butt Weld | 查看产品 |
| 6LV-4-HVCR-3S-6TB7 | 316L VAR | 1/4 in. | High-Flow VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 3/8 in. | Tube Butt Weld | 查看产品 |
| 6LV-4-VCR-3S-2TB7 | 316L VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/8 in. | Tube Butt Weld | 查看产品 |
| 6LV-4-VCR-3S-2TB7P | 316L VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/8 in. | Tube Butt Weld | 查看产品 |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB2P | 316L VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Butt Weld | 查看产品 |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB2PB25 | 316L VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Butt Weld | 查看产品 |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB3 | 316L VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Butt Weld | 查看产品 |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB3P | 316L VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Butt Weld | 查看产品 |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB7 | 316L VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Butt Weld | 查看产品 |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB7P | 316L VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Butt Weld | 查看产品 |
| 6LV-4-VCR-3S-4TB7PB25 | 316L VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Butt Weld | 查看产品 |
| 6LV-4-VCR-3S-6MTB7 | 316L VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 6 mm | Tube Butt Weld | 查看产品 |
| 6LV-4-VCR-3S-8MTB7 | 316L VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 8 mm | Tube Butt Weld | 查看产品 |
| 6LV-8-VCR-3S-10MTB7 | 316L VAR | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 10 mm | Tube Butt Weld | 查看产品 |
| 6LV-8-VCR-3S-12MTB7 | 316L VAR | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 12 mm | Tube Butt Weld | 查看产品 |
| 6LV-8-VCR-3S-4TB7 | 316L VAR | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Butt Weld | 查看产品 |
| 6LV-8-VCR-3S-4TB7P | 316L VAR | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Butt Weld | 查看产品 |
| 6LV-8-VCR-3S-6TB2 | 316L VAR | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 3/8 in. | Tube Butt Weld | 查看产品 |
| 6LV-8-VCR-3S-6TB2P | 316L VAR | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 3/8 in. | Tube Butt Weld | 查看产品 |
| 6LV-8-VCR-3S-6TB7 | 316L VAR | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 3/8 in. | Tube Butt Weld | 查看产品 |
| 6LV-8-VCR-3S-6TB7P | 316L VAR | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 3/8 in. | Tube Butt Weld | 查看产品 |
| 6LV-8-VCR-3S-8TB2 | 316L VAR | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/2 in. | Tube Butt Weld | 查看产品 |
| 6LV-8-VCR-3S-8TB2P | 316L VAR | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/2 in. | Tube Butt Weld | 查看产品 |
| 6LV-8-VCR-3S-8TB3 | 316L VAR | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/2 in. | Tube Butt Weld | 查看产品 |
| 6LV-8-VCR-3S-8TB3P | 316L VAR | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/2 in. | Tube Butt Weld | 查看产品 |
| 6LV-8-VCR-3S-8TB7 | 316L VAR | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/2 in. | Tube Butt Weld | 查看产品 |
| 6LV-8-VCR-3S-8TB7P | 316L VAR | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/2 in. | Tube Butt Weld | 查看产品 |
| 6LVV-4-VCR-3S-4TB2P | 316L VIM VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Butt Weld | 查看产品 |
| 6LVV-4-VCR-3S-4TB7P | 316L VIM VAR | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Butt Weld | 查看产品 |
| 6LVV-8-VCR-3S-8TB3P | 316L VIM VAR | 1/2 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/2 in. | Tube Butt Weld | 查看产品 |
| HC22-4-VCR-3S-4TB2 | Alloy C-22 | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Butt Weld | 查看产品 |
| SS-4-VCR-3-.50LG | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Socket Weld | 查看产品 |
| SS-4-VCR-3-.75LG | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Gland | 1/4 in. | Tube Socket Weld | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
