|
钨棒,0.062 x 1.105 in. (1.5 x 28.1 mm),请以十为倍数的数量订购
零部件号:CWS-C.062-1.105-P
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
钨电极使用品类齐全的世伟洛克焊接工具和附件,有助于确保均匀一致的高品质轨道焊接,从而在各种焊接配置中实现准确且可重复的结果。 登录或注册查看价格 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。 |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。
目录
钨电极
Features: Power supply for reliable, consistent orbital gas tungsten arc welding; Up to 200 A peak output capability; Easy-to-use color touch screen in multiple languages; Integrated mass flow controller automatically controls OD shield gas flow; Weighs less than 50 lb or 23 kg; Compatible with Swagelok welding system weld heads
规格
CWS-C.062-1.105-P — 钨棒,0.062 x 1.105 in. (1.5 x 28.1 mm),请以十为倍数的数量订购
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 钨棒直径 | 0.062 in. (1.5 mm) |
| 钨棒长度 | 1.105 in. (28.1 mm) |
| eClass (4.1) | 21081006 |
| eClass (5.1.4) | 21081006 |
| eClass (6.0) | 21081006 |
| eClass (6.1) | 21081006 |
| eClass (10.1) | 21081006 |
| UNSPSC (4.03) | 23171515 |
| UNSPSC (10.0) | 23271810 |
| UNSPSC (11.0501) | 23271810 |
| UNSPSC (13.0601) | 23271810 |
| UNSPSC (15.1) | 23271810 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
类似产品
|
零部件号
|
焊机系列
|
卡套管尺寸
|
|
|---|---|---|---|
| CWS-C.040-.281-P | - | - | 查看产品 |
| CWS-C.040-.325-P | - | - | 查看产品 |
| CWS-C.040-.405-P | - | - | 查看产品 |
| CWS-C.040-.450-P | - | - | 查看产品 |
| CWS-C.040-.555-P | - | - | 查看产品 |
| CWS-C.040-.605-P | - | - | 查看产品 |
| CWS-C.040-.705-P | - | - | 查看产品 |
| CWS-C.062-.855-P | - | - | 查看产品 |
| CWS-C.062-1.380-P | - | - | 查看产品 |
| CWS-C.062-1.630-P | - | - | 查看产品 |
| SWS-C.040-.460-.012-P | - | - | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
