Tungsten Electrodes, 0.040 x 0.555 in. (1.0 x 14.1 mm), Please order in multiples of ten
零部件号:CWS-C.040-.555-P
|
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
Tungsten ElectrodesHelp ensure high-quality, uniform orbital welds with the assortment of Swagelok weld tools and accessories that enable accurate, repeatable results in a variety of weld configurations. 登录或注册查看价格 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 警告: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
警告: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Tungsten Electrodes, 0.040 x 0.555 in. (1.0 x 14.1 mm), Please order in multiples of ten
登录或注册查看价格
目录
Tungsten Electrodes
Features: Power supply for reliable, consistent orbital gas tungsten arc welding; Up to 200 A peak output capability; Easy-to-use color touch screen in multiple languages; Integrated mass flow controller automatically controls OD shield gas flow; Weighs less than 50 lb or 23 kg; Compatible with Swagelok welding system weld heads
规格
CWS-C.040-.555-P — Tungsten Electrodes, 0.040 x 0.555 in. (1.0 x 14.1 mm), Please order in multiples of ten
属性 | 值 |
---|---|
钨棒直径 | 0.040 in. (1.0 mm) |
钨棒长度 | 0.555 in. (14.1 mm) |
eClass (4.1) | 21081006 |
eClass (5.1.4) | 21081006 |
eClass (6.0) | 21081006 |
eClass (6.1) | 21081006 |
eClass (10.1) | 21081006 |
UNSPSC (4.03) | 23171515 |
UNSPSC (10.0) | 23271810 |
UNSPSC (11.0501) | 23271810 |
UNSPSC (13.0601) | 23271810 |
UNSPSC (15.1) | 23271810 |
UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
类似产品
零部件号
|
焊机系列
|
卡套管尺寸
|
|
---|---|---|---|
CWS-C.040-.281-P | - | - | 查看产品 |
CWS-C.040-.325-P | - | - | 查看产品 |
CWS-C.040-.405-P | - | - | 查看产品 |
CWS-C.040-.450-P | - | - | 查看产品 |
CWS-C.040-.605-P | - | - | 查看产品 |
CWS-C.040-.705-P | - | - | 查看产品 |
CWS-C.062-.855-P | - | - | 查看产品 |
CWS-C.062-1.105-P | - | - | 查看产品 |
CWS-C.062-1.380-P | - | - | 查看产品 |
CWS-C.062-1.630-P | - | - | 查看产品 |
SWS-C.040-.460-.012-P | - | - | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。