text.skipToContent text.skipToNavigation

Tungsten Electrodes, 0.040 x 0.281 in. (1.0 x 7.14 mm), Please order in multiples of ten

零部件号:CWS-C.040-.281-P

规格

属性
钨棒直径 0.040 in. (1.0 mm)
钨棒长度 0.281 in. (7.14 mm)
eClass (4.1) 21081006
eClass (5.1.4) 21081006
eClass (6.0) 21081006
eClass (6.1) 21081006
eClass (10.1) 21081006
UNSPSC (4.03) 23171515
UNSPSC (10.0) 23271810
UNSPSC (11.0501) 23271810
UNSPSC (13.0601) 23271810
UNSPSC (15.1) 23271810
UNSPSC (17.1001) 39120000
钨电极

使用品类齐全的世伟洛克焊接工具和附件,有助于确保均匀一致的高品质轨道焊接,从而在各种焊接配置中实现准确且可重复的结果。

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

Tungsten Electrodes, 0.040 x 0.281 in. (1.0 x 7.14 mm), Please order in multiples of ten

零部件号:CWS-C.040-.281-P

添加到收藏夹

目录

钨电极
使用品类齐全的世伟洛克焊接工具和附件,有助于确保均匀一致的高品质轨道焊接,从而在各种焊接配置中实现准确且可重复的结果。

规格

CWS-C.040-.281-P — Tungsten Electrodes, 0.040 x 0.281 in. (1.0 x 7.14 mm), Please order in multiples of ten

属性
钨棒直径 0.040 in. (1.0 mm)
钨棒长度 0.281 in. (7.14 mm)
eClass (4.1) 21081006
eClass (5.1.4) 21081006
eClass (6.0) 21081006
eClass (6.1) 21081006
eClass (10.1) 21081006
UNSPSC (4.03) 23171515
UNSPSC (10.0) 23271810
UNSPSC (11.0501) 23271810
UNSPSC (13.0601) 23271810
UNSPSC (15.1) 23271810
UNSPSC (17.1001) 39120000
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

请稍候几分钟,不要关闭此页面