|
螺栓连接塑料卡套管支撑夹成套件,卡套管尺寸 6 mm,聚丙烯支座体
零部件号:304-S1-PP-6TM
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
螺栓连接塑料夹卡套管支撑件使用世伟洛克卡套管支持成套件,可以限制冲击和振动对卡套管或公称管输送系统造成的影响。 登录或注册查看价格 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 |
目录
螺栓连接塑料夹卡套管支撑件
使用世伟洛克卡套管支持成套件,可以限制冲击和振动对卡套管或公称管输送系统造成的影响。
Stainless Steel Seamless Tubing, Fractional, Metric, and Imperial Sizes
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
Tubing Data Sheet
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
规格
304-S1-PP-6TM — 螺栓连接塑料卡套管支撑夹成套件,卡套管尺寸 6 mm,聚丙烯支座体
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 阀体材料 | 聚丙烯 |
| 五金材料 | 304 不锈钢 |
| 卡套管外径 | 6 mm |
| eClass (4.1) | 37060402 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 22569200 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 40141700 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
| UNSPSC (15.1) | 40141700 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173507 |
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
卡套管外径
|
长度
|
弯曲半径
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 304-S1-PA-4T | Polyamide | 1/4 in. | - | - | 查看产品 |
| 304-S1-PP-10TM | Polypropylene | 10 mm | - | - | 查看产品 |
| 304-S1-PP-12TM | Polypropylene | 12 mm | - | - | 查看产品 |
| 304-S1-PP-4T | Polypropylene | 1/4 in. | - | - | 查看产品 |
| 304-S1-PP-6T | Polypropylene | 3/8 in. | - | - | 查看产品 |
| 304-S1-PP-8TM | Polypropylene | 8 mm | - | - | 查看产品 |
| 304-S3-PA-16T | Polyamide | 1 in. | - | - | 查看产品 |
| 304-S3-PA-8T | Polyamide | 1/2 in. | - | - | 查看产品 |
| 304-S3-PP-10T | Polypropylene | 5/8 in. | - | - | 查看产品 |
| 304-S3-PP-12T | Polypropylene | 3/4 in. | - | - | 查看产品 |
| 304-S3-PP-14T | Polypropylene | 7/8 in. | - | - | 查看产品 |
| 304-S3-PP-16T | Polypropylene | 1 in. | - | - | 查看产品 |
| 304-S3-PP-16TM | Polypropylene | 16 mm | - | - | 查看产品 |
| 304-S3-PP-18TM | Polypropylene | 18 mm | - | - | 查看产品 |
| 304-S3-PP-25TM | Polypropylene | 25 mm | - | - | 查看产品 |
| 304-S3-PP-8T | Polypropylene | 1/2 in. | - | - | 查看产品 |
| 304-S5-PP-20T | Polypropylene | 1 1/4 in. | - | - | 查看产品 |
| 304-S5-PP-24T | Polypropylene | 1 1/2 in. | - | - | 查看产品 |
| 316-S3-PP-8T | Polypropylene | 1/2 in. | - | - | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
