text.skipToContent text.skipToNavigation

不锈钢 3 件式 60 系列蒸汽用球阀,PEEK 阀座,1 in.世伟洛克卡套管接头

1 in. 3-piece steam valve with PEEK seats, Grafoil® seals, and swing-out design. Built for reliable shutoff, low maintenance, and steam service.

零部件号:SS-S65PS16

规格

属性
ボール型/ステム材質 ステンレス鋼
ボディ材質 316ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1 インチ
コネクション1 タイプ Swagelok® チューブ継手
コネクション2 サイズ 1 インチ
コネクション2 タイプ Swagelok® チューブ継手
最大Cv 40
ファスナー材質 316ステンレス鋼
特徴 蒸気用
フランジ・シール材質 Grafoil®
フロー・パターン 2方タイプ、締め切り用、ストレート型
ハンドル・カラー イエロー
ハンドル・タイプ レバー
室温における最高使用圧力 2500 PSIG @ 100°F /172 BAR @ 37°C
シート材質 PEEK
シート・スプリング材質 316ステンレス鋼
サービス・クラス 蒸気用
ステム・ベアリング材質 PEEK
試験 WS-22に基づいたテスト
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
蒸気用2方タイプ・ストレート型

独自のコーン・ディスク・スプリング式シート、2ピース構成のライブ・ロード式シェブロン型(山型)ステム・パッキンを搭載したプロセス/計装用3ピース型60 シリーズ・ボール・バルブは、信頼性が高く、メンテナンスの頻度を低減することができます。

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していないスウェージロック部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

不锈钢 3 件式 60 系列蒸汽用球阀,PEEK 阀座,1 in.世伟洛克卡套管接头

零部件号:SS-S65PS16
查看产品目录

1 in. 3-piece steam valve with PEEK seats, Grafoil® seals, and swing-out design. Built for reliable shutoff, low maintenance, and steam service.

添加到收藏夹

目录

蒸気用2方タイプ・ストレート型
独自のコーン・ディスク・スプリング式シート、2ピース構成のライブ・ロード式シェブロン型(山型)ステム・パッキンを搭載したプロセス/計装用3ピース型60 シリーズ・ボール・バルブは、信頼性が高く、メンテナンスの頻度を低減することができます。

规格

SS-S65PS16 — 不锈钢 3 件式 60 系列蒸汽用球阀,PEEK 阀座,1 in.世伟洛克卡套管接头

属性
ボール型/ステム材質 ステンレス鋼
ボディ材質 316ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1 インチ
コネクション1 タイプ Swagelok® チューブ継手
コネクション2 サイズ 1 インチ
コネクション2 タイプ Swagelok® チューブ継手
最大Cv 40
ファスナー材質 316ステンレス鋼
特徴 蒸気用
フランジ・シール材質 Grafoil®
フロー・パターン 2方タイプ、締め切り用、ストレート型
ハンドル・カラー イエロー
ハンドル・タイプ レバー
室温における最高使用圧力 2500 PSIG @ 100°F /172 BAR @ 37°C
シート材質 PEEK
シート・スプリング材質 316ステンレス鋼
サービス・クラス 蒸気用
ステム・ベアリング材質 PEEK
試験 WS-22に基づいたテスト
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
SS-S62PF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 查看产品
SS-S62PS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-S62PS6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-S62PS8MM 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-S63PF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT 查看产品
SS-S63PS12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-S63PS12MM 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-S63PS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-S65PF16 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1 in. Female NPT 查看产品

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

请稍候几分钟,不要关闭此页面