text.skipToContent text.skipToNavigation

不锈钢 3 件式 60 系列蒸汽用球阀,PEEK 阀座,1/4 in. FNPT

316 SS 2-way valve with 1/4" FNPT ports, PEEK seats, coned-disc design, and live-loaded stem packing. Built for steam service with swing-out, low-maintenance body.

Код изделия: SS-S62PF4

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал шара / штока Нержавеющая сталь
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 дюйма
Тип соединения 1 Внутр. резьба NPT
Размер соединения 2 1/4 дюйма
Тип соединения 2 Внутр. резьба NPT
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 3.8
Материал крепежного элемента Нержавеющая сталь 316
Характеристика Работа с паром
Материал фланцевого уплотнения Grafoil®
Схема движения потока 2-ходовые, отсечные, прямые
Цвет рукоятки Желтый
Тип рукоятки Рычажные
Номинальные параметры давления при комнатной температуре 2500 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 172 бара при 37 °C
Материал седла Полиэфирэфиркетон (PEEK)
Материал пружины седла Нержавеющая сталь 316
Класс обслуживания Работа с паром
Материал опоры штока Полиэфирэфиркетон (PEEK)
Испытания Испытание согласно WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183106
Паровая серия, 2-ходовые, прямая конфигурация

В шаровых кранах для технологического оборудования / КИП с 3-компонентным корпусом серии 60 предусмотрены уникальные подпружиненные седла с коническими тарельчатыми пружинами, двухкомпонентное шевронное уплотнение штока с динамической нагрузкой и поворотно-откидная трехкомпонентная конструкция, что обеспечивает надежность и небольшой объем техобслуживания.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

不锈钢 3 件式 60 系列蒸汽用球阀,PEEK 阀座,1/4 in. FNPT

Код изделия: SS-S62PF4
Посмотреть каталог

316 SS 2-way valve with 1/4" FNPT ports, PEEK seats, coned-disc design, and live-loaded stem packing. Built for steam service with swing-out, low-maintenance body.

Добавить в избранное

Каталоги

Паровая серия, 2-ходовые, прямая конфигурация
В шаровых кранах для технологического оборудования / КИП с 3-компонентным корпусом серии 60 предусмотрены уникальные подпружиненные седла с коническими тарельчатыми пружинами, двухкомпонентное шевронное уплотнение штока с динамической нагрузкой и поворотно-откидная трехкомпонентная конструкция, что обеспечивает надежность и небольшой объем техобслуживания.

Технические характеристики

SS-S62PF4 — 不锈钢 3 件式 60 系列蒸汽用球阀,PEEK 阀座,1/4 in. FNPT

Атрибут Значение
Материал шара / штока Нержавеющая сталь
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 дюйма
Тип соединения 1 Внутр. резьба NPT
Размер соединения 2 1/4 дюйма
Тип соединения 2 Внутр. резьба NPT
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 3.8
Материал крепежного элемента Нержавеющая сталь 316
Характеристика Работа с паром
Материал фланцевого уплотнения Grafoil®
Схема движения потока 2-ходовые, отсечные, прямые
Цвет рукоятки Желтый
Тип рукоятки Рычажные
Номинальные параметры давления при комнатной температуре 2500 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 172 бара при 37 °C
Материал седла Полиэфирэфиркетон (PEEK)
Материал пружины седла Нержавеющая сталь 316
Класс обслуживания Работа с паром
Материал опоры штока Полиэфирэфиркетон (PEEK)
Испытания Испытание согласно WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183106
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
SS-S62PS4 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Просмотр изделия
SS-S62PS6 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Просмотр изделия
SS-S62PS8MM 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 Просмотр изделия
SS-S63PF8 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT Просмотр изделия
SS-S63PS12 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Просмотр изделия
SS-S63PS12MM 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 Просмотр изделия
SS-S63PS8 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Просмотр изделия
SS-S65PF16 316 不锈钢 1 in. 内螺纹 NPT 1 in. 内螺纹 NPT Просмотр изделия
SS-S65PS16 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 Просмотр изделия

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.