text.skipToContent text.skipToNavigation

Bulkhead Retainer, 1/4 in. and 6 mm

零部件号:SS-402-61F

规格

属性
阀体材料 不锈钢
清洁工艺 标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸 1/4 英寸,6 毫米
流量限制器
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21029090
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31161612
UNSPSC (10.0) 31163210
UNSPSC (11.0501) 31163210
UNSPSC (13.0601) 31163210
UNSPSC (15.1) 31163210
UNSPSC (17.1001) 31163210
穿板固定器

具有牢固的卡套管抓持力和强大的抗振性,因此实现了密封性能。世伟洛克卡套管接头的卓越可靠性在超过 65 年的成功经验中已经被证实,并且在大量公开的测试报告中均有记录,包括在极端条件下进行的测试。

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

Bulkhead Retainer, 1/4 in. and 6 mm

零部件号:SS-402-61F
查看产品目录

添加到收藏夹

目录

穿板固定器
具有牢固的卡套管抓持力和强大的抗振性,因此实现了密封性能。世伟洛克卡套管接头的卓越可靠性在超过 65 年的成功经验中已经被证实,并且在大量公开的测试报告中均有记录,包括在极端条件下进行的测试。

规格

SS-402-61F — Bulkhead Retainer, 1/4 in. and 6 mm

属性
阀体材料 不锈钢
清洁工艺 标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸 1/4 英寸,6 毫米
流量限制器
eClass (4.1) 37020718
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 21029090
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31161612
UNSPSC (10.0) 31163210
UNSPSC (11.0501) 31163210
UNSPSC (13.0601) 31163210
UNSPSC (15.1) 31163210
UNSPSC (17.1001) 31163210
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
SS-202-61F Stainless Steel 1/8 in. - - - 查看产品
SS-602-61F Stainless Steel 3/8 in. - - - 查看产品
SS-812-61F Stainless Steel 1/2 in., 12 mm - - - 查看产品

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

请稍候几分钟,不要关闭此页面