|
不锈钢高压波纹管密封阀,1/4 in. 世伟洛克卡套管接头,聚酰亚胺阀杆头,NC 执行机构
Код изделия: SS-HBVS4-C
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
直通型,带执行机构世伟洛克波纹管阀采用无填料设计和焊接密封,可隔离系统流体并实现可靠的无泄漏性能。 波纹管阀是大气密封至关重要的应用场合的理想选择,我们提供多种可选项,对应通用和高纯度工况。 Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Предупреждение: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。 |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Предупреждение: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。
不锈钢高压波纹管密封阀,1/4 in. 世伟洛克卡套管接头,聚酰亚胺阀杆头,NC 执行机构
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
直通型,带执行机构
Packless valves with all-metal seal to atmosphere; Working pressures up to 3500 psig (241 bar); Temperatures up to 400°F (204°C); VCR® face seal fitting, Swagelok® tube fitting, and weld end connections
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Features: This technical report provides data on Swagelok® HB series diaphragm valves. The report covers: P surface finish specifications; static particle counting; moisture analysis; hydrocarbon analysis; ionic cleanliness; lab cycle test data.
Bellows, Stem Tip/Adapter, Bellows/Stem/Stem Tip/Adapter, and Gasket Kits for Swagelok® bellows-sealed valves
Scope: This document specificies guidelines used by Swagelok® Company for producing ultrahigh-purity (UHP) electropolished stainless steel products as well as ultrahigh-purity plastic products. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports for complete product information.
Valve sizing often is described by the nominal size of the end connections, but a more important measure is the flow that the valve can provide. And determining flow through a valve can be simple.
Welding should be done by qualified personnel as outlined in Section IX of the ASME Boiler Code. Weld filler material should be the same as the base material.
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
Технические характеристики
SS-HBVS4-C — 不锈钢高压波纹管密封阀,1/4 in. 世伟洛克卡套管接头,聚酰亚胺阀杆头,NC 执行机构
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| 执行机构型号 | HB 系列执行器 |
| 执行机构工作模式 | 常闭弹簧回复 |
| 执行机构类型 | 气动 |
| 弯头材料 | 316L 不锈钢 |
| 阀体材料 | 316L 不锈钢 |
| 本体密封 | 无 |
| 清洁工艺 | 特殊清洁与包装 (SC-11) |
| 接头 1 尺寸 | 1/4 in. |
| 接头 1 类型 | 世伟洛克® 卡套管接头 |
| 接头 2 尺寸 | 1/4 in. |
| 接头 2 类型 | 世伟洛克® 卡套管接头 |
| Cv 最大值 | 0.3 |
| 流道型式 | 直通(2 通) |
| 垫圈 | PTFE 涂层 316L 垫圈 |
| 最高温度,°F (°C) | 400 (204) |
| 最高温度压力额定值 | 400°F @ 2400 PSIG /204°C @ 165 BAR |
| 最低温度, °F (°C) | -40 (-40) |
| 室温压力额定值 | 3500 PSIG @ 100 °F /241 BAR @ 37 °C |
| 服务等级 | 常规 |
| 阀杆头材料 | 聚酰亚胺 |
| 阀杆类型 | 圆锥形 |
| 表面光洁度 | Ra 20 µin |
| 测试 | 按照 SCS-00020 进行氦气泄漏测试 |
| eClass (4.1) | 37010201 |
| eClass (5.1.4) | 37010201 |
| eClass (6.0) | 37010201 |
| eClass (6.1) | 37010201 |
| eClass (10.1) | 37010201 |
| UNSPSC (4.03) | 40141600 |
| UNSPSC (10.0) | 40141609 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141609 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141609 |
| UNSPSC (15.1) | 40141609 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183102 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-HBS4-C | 316L 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | Просмотр изделия |
| SS-HBS4-O | 316L 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | Просмотр изделия |
| SS-HBS6-C | 316L 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | Просмотр изделия |
| SS-HBS6MM-C | 316L 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | Просмотр изделия |
| SS-HBV51-C | 316L 不锈钢 | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)内螺纹 VCR | Просмотр изделия |
| SS-HBVCR4-C | 316L 不锈钢 | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR | 1/4 in. | 面密封(金属垫片)外螺纹 VCR | Просмотр изделия |
| SS-HBVVCR4-C | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle | 1/4 po | Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle | Просмотр изделия |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
