text.skipToContent text.skipToNavigation

316L VAR UHP 高流量隔膜密封阀,1/4 in. 世伟洛克内螺纹 HVCR 接头,SC-01 清洁,NC 执行机构

零部件号:6LV-DFHFR4-P-C

规格

属性
阀体材料 316L VAR
清洁工艺 超高纯工艺规范 (SC-01)
接头 1 尺寸 1/4 in.
接头 1 类型 面密封(金属垫片)内螺纹 HVCR
接头 2 尺寸 1/4 in.
接头 2 类型 面密封(金属垫片)内螺纹 HVCR
Cv 最大值 0.62
最高温度,°F (°C) 150 (65)
最低温度, °F (°C) -10 (-23)
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 37011800
eClass (6.0) 37011801
eClass (6.1) 37011801
eClass (10.1) 37011801
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141621
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (13.0601) 40141621
UNSPSC (15.1) 40141621
UNSPSC (17.1001) 40183102
直通型,带执行机构

世伟洛克隔膜密封阀可以满足您的高纯度或超高纯度系统的需求,它有多种尺寸、材料和配置可供选择,适用于各种应用场合。

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

316L VAR UHP 高流量隔膜密封阀,1/4 in. 世伟洛克内螺纹 HVCR 接头,SC-01 清洁,NC 执行机构

零部件号:6LV-DFHFR4-P-C
查看产品目录

添加到收藏夹

目录

直通型,带执行机构
世伟洛克隔膜密封阀可以满足您的高纯度或超高纯度系统的需求,它有多种尺寸、材料和配置可供选择,适用于各种应用场合。

规格

6LV-DFHFR4-P-C — 316L VAR UHP 高流量隔膜密封阀,1/4 in. 世伟洛克内螺纹 HVCR 接头,SC-01 清洁,NC 执行机构

属性
阀体材料 316L VAR
清洁工艺 超高纯工艺规范 (SC-01)
接头 1 尺寸 1/4 in.
接头 1 类型 面密封(金属垫片)内螺纹 HVCR
接头 2 尺寸 1/4 in.
接头 2 类型 面密封(金属垫片)内螺纹 HVCR
Cv 最大值 0.62
最高温度,°F (°C) 150 (65)
最低温度, °F (°C) -10 (-23)
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 37011800
eClass (6.0) 37011801
eClass (6.1) 37011801
eClass (10.1) 37011801
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141621
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (13.0601) 40141621
UNSPSC (15.1) 40141621
UNSPSC (17.1001) 40183102
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
6LV-DFBW6-P-C 316L VAR 3/8 in. Tube Butt Weld 3/8 in. Tube Butt Weld 查看产品
6LV-DFBW8-P-C 316L VAR 1/2 in. Tube Butt Weld 1/2 in. Tube Butt Weld 查看产品
6LV-DFFR8-P-C 316L VAR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 查看产品
6LV-DFHFR4-P-O 316L VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female HVCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female HVCR 查看产品
6LV-DFMR8-P-C 316L VAR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) W/male Nut 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) W/male Nut 查看产品

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

请稍候几分钟,不要关闭此页面