text.skipToContent text.skipToNavigation

316L VAR UHP High Flow Diaphragm Sealed Valve, 1/2 x 0.049 in. TBW, SC-01 Cleaned, NC Actuator

Referencia #: 6LV-DFBW8-P-C

Especificaciones

Atributo Valor
Body Material 316L VAR
Cleaning Process Ultrahigh-Purity Process Specification (SC-01)
Connection 1 Size 1/2 in.
Connection 1 Type Tube Butt Weld
Connection 2 Size 1/2 in.
Connection 2 Type Tube Butt Weld
CV Maximum 0.62
Maximum Temperature, °F (°C) 150 (65)
Minimum Temperature, °F (°C) -10 (-23)
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 37011800
eClass (6.0) 37011801
eClass (6.1) 37011801
eClass (10.1) 37011801
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141621
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (13.0601) 40141621
UNSPSC (15.1) 40141621
UNSPSC (17.1001) 40183102
Straight Pattern, with Actuator

Fulfill your high-purity or ultrahigh-purity system needs with Swagelok diaphragm-sealed valves, which are available in a wide variety of sizes, materials, and configurations for a range of applications.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

316L VAR UHP High Flow Diaphragm Sealed Valve, 1/2 x 0.049 in. TBW, SC-01 Cleaned, NC Actuator

Referencia #: 6LV-DFBW8-P-C
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Straight Pattern, with Actuator
Fulfill your high-purity or ultrahigh-purity system needs with Swagelok diaphragm-sealed valves, which are available in a wide variety of sizes, materials, and configurations for a range of applications.

Especificaciones

6LV-DFBW8-P-C — 316L VAR UHP High Flow Diaphragm Sealed Valve, 1/2 x 0.049 in. TBW, SC-01 Cleaned, NC Actuator

Atributo Valor
Body Material 316L VAR
Cleaning Process Ultrahigh-Purity Process Specification (SC-01)
Connection 1 Size 1/2 in.
Connection 1 Type Tube Butt Weld
Connection 2 Size 1/2 in.
Connection 2 Type Tube Butt Weld
CV Maximum 0.62
Maximum Temperature, °F (°C) 150 (65)
Minimum Temperature, °F (°C) -10 (-23)
eClass (4.1) 37010206
eClass (5.1.4) 37011800
eClass (6.0) 37011801
eClass (6.1) 37011801
eClass (10.1) 37011801
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141621
UNSPSC (11.0501) 40141621
UNSPSC (13.0601) 40141621
UNSPSC (15.1) 40141621
UNSPSC (17.1001) 40183102
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
6LV-DFBW6-P-C 316L VAR 3/8 in. Tube Butt Weld 3/8 in. Tube Butt Weld Ver producto
6LV-DFFR8-P-C 316L VAR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Female VCR Ver producto
6LV-DFHFR4-P-C 316L VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female HVCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female HVCR Ver producto
6LV-DFHFR4-P-O 316L VAR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female HVCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Female HVCR Ver producto
6LV-DFMR8-P-C 316L VAR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) W/male Nut 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) W/male Nut Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.