|
热塑性软管端接,6 mm 不锈钢卡套管转换接头,1/4 in. 软管尺寸
Part #: SS-TP4-TM6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
コネクター(サーモプラスチック・ホース用)Swagelok ホースおよびフレキシブル・チューブ用の各種エンド・コネクションは、現場で容易に取り付けることができます。Swagelokチューブ継手、Swagelokチューブ・アダプター、NPTおねじ、ISO/BSP管用テーパーおねじ、ユニオンからお選びいただけます。 Log in or Register to view price 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 Warning: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
Warning: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
热塑性软管端接,6 mm 不锈钢卡套管转换接头,1/4 in. 软管尺寸
Log in or Register to view price
Catalogs
コネクター(サーモプラスチック・ホース用)
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Specifications
SS-TP4-TM6 — 热塑性软管端接,6 mm 不锈钢卡套管转换接头,1/4 in. 软管尺寸
| Attribute | Value |
|---|---|
| ボディ材質 | 316 ステンレス鋼 |
| コネクション1 サイズ | 6 mm |
| コネクション1 タイプ | Swagelok®チューブ・アダプター |
| エンド・コネクション材質 | 316 ステンレス鋼 |
| ホース・サイズ | 1/4 インチ |
| eClass (4.1) | 37110306 |
| eClass (5.1.4) | 37110390 |
| eClass (6.0) | 37119200 |
| eClass (6.1) | 37119200 |
| eClass (10.1) | 37119200 |
| UNSPSC (4.03) | 27121707 |
| UNSPSC (10.0) | 40141734 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141734 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141734 |
| UNSPSC (15.1) | 40141734 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-TP12-TA12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | View Product |
| SS-TP16-TA16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | View Product |
| SS-TP4-AS4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female JIC (AN) 37° Swivel | - | - | View Product |
| SS-TP4-PM4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| SS-TP4-SL4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-TP4-TA4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | View Product |
| SS-TP6-TA6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | View Product |
| SS-TP8-AS8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female JIC (AN) 37° Swivel | - | - | View Product |
| SS-TP8-PM8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | View Product |
| SS-TP8-SL8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | View Product |
| SS-TP8-TA8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | View Product |
| S-TP8-TA8 | Carbon Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | View Product |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
