|
151 Series Pneumatic Double Acting Actuator
Part #: MS-151-DA
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
Pneumatic ActuatorSelect from a variety of spare parts and accessories for your Swagelok valve. Log in or Register to view price КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
151 Series Pneumatic Double Acting Actuator
Log in or Register to view price
Catalogs
Pneumatic Actuator
Features: Rack and pinion pneumatic actuators, solenoid valves, and limit switches; ISO 5211-compliant pneumatic actuators, solenoid valves, limit switches, and position sensors; Complete actuated assemblies and kits for field assembly available
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Specifications
MS-151-DA — 151 Series Pneumatic Double Acting Actuator
| Attribute | Value |
|---|---|
| Actuation Range | 180° Actuation |
| Actuator Air Displacement Volume in.3 (cm3) | 3.0 (49.2) |
| Actuator Operation Mode | Double Acting |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| For Series | 151 Series |
| eClass (4.1) | 27220202 |
| eClass (5.1.4) | 37010401 |
| eClass (6.0) | 27229102 |
| eClass (6.1) | 27229102 |
| eClass (10.1) | 27229102 |
| UNSPSC (4.03) | 40141607 |
| UNSPSC (10.0) | 40141616 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
| UNSPSC (15.1) | 40141616 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-131-DA | - | - | - | - | - | View Product |
| MS-131-SR | - | - | - | - | - | View Product |
| MS-131-SR-HT | - | - | - | - | - | View Product |
| MS-133-DA | - | - | - | - | - | View Product |
| MS-133-SR | - | - | - | - | - | View Product |
| MS-133-SR-HT | - | - | - | - | - | View Product |
| MS-135-DA | - | - | - | - | - | View Product |
| MS-135-SR | - | - | - | - | - | View Product |
| MS-151-SR | - | - | - | - | - | View Product |
| MS-151-SR-HT | - | - | - | - | - | View Product |
| MS-153-DA | - | - | - | - | - | View Product |
| MS-153-SR | - | - | - | - | - | View Product |
| MS-155-SR | - | - | - | - | - | View Product |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
