|
Stainless Steel Bleed Valve, 1/4 in. Male ISO Tapered
零部件号:SS-BVM4RT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
排放阀,直通型使用世伟洛克排放和吹扫阀帮助将信号线压力释放到大气中以帮助校准控制设备。 登录或注册查看价格 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。 |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。
目录
排放阀,直通型
Bleed Valves: Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); Temperatures up to 850°F (454°C); 316 stainless steel, carbon steel, alloy 400, or alloy C-276 materials. Purge Valves: Working pressures up to 4000 psig (275 bar); Temperatures up to 600°F (315°C); 316 stainless steel, brass, or carbon steel materials
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Features: Alloy 625, alloy 825, or SAF 2507™ super duplex stainless steel materials ; Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); Temperatures up to 850°F (454°C)
规格
SS-BVM4RT — Stainless Steel Bleed Valve, 1/4 in. Male ISO Tapered
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 阀体材料 | 316 不锈钢 |
| 清洁工艺 | 标准清洁和包装 (SC-10) |
| 接头 1 尺寸 | 1/4 in. |
| 接头 1 类型 | ISO 锥形外螺纹 |
| 接头 2 尺寸 | 3/16 in. |
| 接头 2 类型 | 排放管 |
| 手柄类型 | 无手柄 |
| 低排放认证 | 是 |
| eClass (4.1) | 37010264 |
| eClass (5.1.4) | 27293301 |
| eClass (6.0) | 27293390 |
| eClass (6.1) | 27293390 |
| eClass (10.1) | 27293390 |
| UNSPSC (4.03) | 40141600 |
| UNSPSC (10.0) | 40141600 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141600 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141600 |
| UNSPSC (15.1) | 40141658 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183109 |
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-BVM2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | 3/16 in. | Vent Tube | 查看产品 |
| SS-BVM2-SH | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | 3/16 in. | Tube Stub | 查看产品 |
| SS-BVM4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 3/16 in. | Vent Tube | 查看产品 |
| SS-BVM4-C3-SH | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 3/16 in. | Barbed Vent Tube | 查看产品 |
| SS-BVM4-SH | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | 3/16 in. | Vent Tube | 查看产品 |
| SS-BVM6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | 3/16 in. | Vent Tube | 查看产品 |
| SS-BVM8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 3/16 in. | Vent Tube | 查看产品 |
| SS-BVM8-SH | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | 3/16 in. | Vent Tube | 查看产品 |
| SS-BVST4 | 316 不锈钢 | 7/16-20 in. | UNF 外螺纹 | 3/16 in. | 排放管 | 查看产品 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
