|
316 不锈钢单端小型取样钢瓶,10 cm3,1000 psig (68.9 bar)
零部件号:SS-4CS-TW-10
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
微型取样钢瓶使用符合 DOT 和加拿大标准的世伟洛克取样钢瓶,可以实现无泄漏的化学品密封。 登录或注册查看价格 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 |
目录
微型取样钢瓶
使用符合 DOT 和加拿大标准的世伟洛克取样钢瓶,可以实现无泄漏的化学品密封。
Sample Cylinders, Accessories, and Outage Tubes
Features: Sizes from 10 to 3785 cm3 (1 gal); Working pressures up to 5000 psig (344 bar); 304L and 316L stainless steel and alloy 400
Thread and End Connection Identification Guide
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Rupture Disc Unit Installation Instructions for 1900 and 2850 Assemblies
Installation instructions, rupture disc kit ordering numbers, and precautions.
规格
SS-4CS-TW-10 — 316 不锈钢单端小型取样钢瓶,10 cm3,1000 psig (68.9 bar)
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 阀体材料 | 316 不锈钢 |
| 清洁工艺 | 标准清洁和包装 (SC-10) |
| 接头 1 尺寸 | 3/8 in. |
| 接头 1 类型 | 卡套管短管 |
| 气缸容积/信息 | 10 cm3 |
| 最高温度,°F (°C) | 850 (454) |
| 最低温度, °F (°C) | -65 (-53) |
| eClass (4.1) | 36030101 |
| eClass (5.1.4) | 36030104 |
| eClass (6.0) | 36030104 |
| eClass (6.1) | 36030104 |
| eClass (10.1) | 36030104 |
| UNSPSC (4.03) | 24111800 |
| UNSPSC (10.0) | 24111802 |
| UNSPSC (11.0501) | 24111802 |
| UNSPSC (13.0601) | 24111802 |
| UNSPSC (15.1) | 24111802 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173303 |
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-4CS-TW-25 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Tube Stub | - | - | 查看产品 |
| SS-4CS-TW-50 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Tube Stub | - | - | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
