text.skipToContent text.skipToNavigation

不锈钢软管接头,1/2 in. 外螺纹 NPT,1/2 in. 软管内径

零部件号:SS-8-HC-1-8

规格

属性
阀体材料 316 不锈钢
接头 1 尺寸 1/2 in.
接头 1 类型 外螺纹 NPT
端接材料 316 不锈钢
软管尺寸 1/2 in.
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 27302103
eClass (6.1) 27302103
eClass (10.1) 27302103
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
塑料卡套管用接头

使用多种多样的世伟洛克软管和柔性卡套管端接件,可以简化现场安装。您可以选择世伟洛克卡套管接头、世伟洛克卡套管转换接头、外螺纹 NPT 接头、外螺纹 ISO/BSP 锥形接头以及联合接头。

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

不锈钢软管接头,1/2 in. 外螺纹 NPT,1/2 in. 软管内径

零部件号:SS-8-HC-1-8
查看产品目录

添加到收藏夹

目录

塑料卡套管用接头
使用多种多样的世伟洛克软管和柔性卡套管端接件,可以简化现场安装。您可以选择世伟洛克卡套管接头、世伟洛克卡套管转换接头、外螺纹 NPT 接头、外螺纹 ISO/BSP 锥形接头以及联合接头。

规格

SS-8-HC-1-8 — 不锈钢软管接头,1/2 in. 外螺纹 NPT,1/2 in. 软管内径

属性
阀体材料 316 不锈钢
接头 1 尺寸 1/2 in.
接头 1 类型 外螺纹 NPT
端接材料 316 不锈钢
软管尺寸 1/2 in.
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 27302103
eClass (6.1) 27302103
eClass (10.1) 27302103
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
B-3-HC-1-2 Brass 1/8 in. Male NPT - - 查看产品
B-5-HC-1-4 Brass 1/4 in. Male NPT - - 查看产品
SS-10-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - 查看产品
SS-12-HC-1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - 查看产品
SS-12-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - 查看产品
SS-12-HC-A-1211 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - 查看产品
SS-16-HC-1-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - 查看产品
SS-16-HC-1-16 316 Stainless Steel 1 in. Male NPT - - 查看产品
SS-16-HC-A-1611 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter - - 查看产品
SS-2-HC-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - 查看产品
SS-2-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 查看产品
SS-2-HC-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 查看产品
SS-2-HC-A-201 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - 查看产品
SS-2-HC-A-401 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - 查看产品
SS-3-HC-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - 查看产品
SS-3-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 查看产品
SS-3-HC-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 查看产品
SS-4-HC-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - 查看产品
SS-4-HC-1-200 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 查看产品
SS-4-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 查看产品
SS-4-HC-1-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 查看产品
SS-4-HC-1-4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - 查看产品
SS-4-HC-1-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - 查看产品
SS-4-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - 查看产品
SS-4-HC-7-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT - - 查看产品
SS-4-HC-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 查看产品
SS-4-HC-A-401 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - 查看产品
SS-4-HC-A-601 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - 查看产品
SS-4-HC-A-6MTA 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter - - 查看产品
SS-5-HC-1-2 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT - - 查看产品
SS-5-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 查看产品
SS-5-HC-A-401 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - 查看产品
SS-6-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 查看产品
SS-6-HC-1-400 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - 查看产品
SS-6-HC-1-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - 查看产品
SS-6-HC-1-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 查看产品
SS-6-HC-1-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - 查看产品
SS-6-HC-7-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 查看产品
SS-6-HC-7-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - 查看产品
SS-6-HC-A-401 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - 查看产品
SS-6-HC-A-601 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - 查看产品
SS-6-HC-A-811 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter - - 查看产品
SS-8-HC-1-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 查看产品
SS-8-HC-1-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - 查看产品
SS-8-HC-1-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 查看产品
SS-8-HC-7-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - 查看产品
SS-8-HC-A-601 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - 查看产品
SS-8-HC-A-811 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter - - 查看产品

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

请稍候几分钟,不要关闭此页面