|
Raccord de flexible en acier inoxydable, adaptateur pour tube 1/2 po, flexible de diam. int. 3/8 po
Réf. pièce : SS-6-HC-A-811
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Connecteurs pour tubes en plastiqueCertains raccordements destinés à divers flexibles et tubes souples Swagelok facilitent une installation sur site. La sélection comprend les raccords pour tube Swagelok, les adaptateurs pour tube Swagelok, les raccords NPT, les raccords filetés mâles ISO/BSP mâles et les raccords unions. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccord de flexible en acier inoxydable, adaptateur pour tube 1/2 po, flexible de diam. int. 3/8 po
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Connecteurs pour tubes en plastique
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Spécifications
SS-6-HC-A-811 — Raccord de flexible en acier inoxydable, adaptateur pour tube 1/2 po, flexible de diam. int. 3/8 po
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Dimension du raccordement 1 | 1/2 po |
| Type du raccordement 1 | Adaptateur pour tube Swagelok® |
| Matériau de raccordement d’extrémité | Acier inoxydable 316 |
| Diamètre du flexible | 3/8 po |
| eClass (4.1) | 37110504 |
| eClass (5.1.4) | 37110390 |
| eClass (6.0) | 37119200 |
| eClass (6.1) | 37119200 |
| eClass (10.1) | 37119200 |
| UNSPSC (4.03) | 27121707 |
| UNSPSC (10.0) | 40141734 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141734 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141734 |
| UNSPSC (15.1) | 40141734 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-3-HC-1-2 | Brass | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| B-5-HC-1-4 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-10-HC-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-12-HC-1-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-12-HC-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-12-HC-A-1211 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
| SS-16-HC-1-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-16-HC-1-16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-16-HC-A-1611 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
| SS-2-HC-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-2-HC-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-2-HC-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-2-HC-A-201 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
| SS-2-HC-A-401 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
| SS-3-HC-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-3-HC-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-3-HC-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-1-200 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-1-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-1-4RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-1-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-7-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-A-401 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-A-601 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-A-6MTA | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
| SS-5-HC-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-5-HC-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-5-HC-A-401 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-HC-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-HC-1-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-HC-1-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-HC-1-600 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-HC-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-HC-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-HC-7-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-HC-A-401 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-HC-A-601 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
| SS-8-HC-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-8-HC-1-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-8-HC-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-8-HC-1-810 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-8-HC-7-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-8-HC-A-601 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
| SS-8-HC-A-811 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
