|
Raccord de flexible en acier inoxydable, taraudage NPT 1/4 po, flexible de diam. int. 3/8 po
Réf. pièce : SS-6-HC-7-4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Connecteurs pour tubes en plastiqueCertains raccordements destinés à divers flexibles et tubes souples Swagelok facilitent une installation sur site. La sélection comprend les raccords pour tube Swagelok, les adaptateurs pour tube Swagelok, les raccords NPT, les raccords filetés mâles ISO/BSP mâles et les raccords unions. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.
Raccord de flexible en acier inoxydable, taraudage NPT 1/4 po, flexible de diam. int. 3/8 po
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Connecteurs pour tubes en plastique
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Spécifications
SS-6-HC-7-4 — Raccord de flexible en acier inoxydable, taraudage NPT 1/4 po, flexible de diam. int. 3/8 po
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
| Dimension du raccordement 1 | 1/4 po |
| Type du raccordement 1 | Filetage NPT femelle |
| Matériau de raccordement d’extrémité | Acier inoxydable 316 |
| Diamètre du flexible | 3/8 po |
| eClass (4.1) | 37110504 |
| eClass (5.1.4) | 37110390 |
| eClass (6.0) | 27302103 |
| eClass (6.1) | 27302103 |
| eClass (10.1) | 27302103 |
| UNSPSC (4.03) | 27121707 |
| UNSPSC (10.0) | 40141734 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141734 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141734 |
| UNSPSC (15.1) | 40141734 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-3-HC-1-2 | Brass | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| B-5-HC-1-4 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-10-HC-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-12-HC-1-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-12-HC-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-12-HC-A-1211 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
| SS-16-HC-1-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-16-HC-1-16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-16-HC-A-1611 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
| SS-2-HC-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-2-HC-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-2-HC-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-2-HC-A-201 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
| SS-2-HC-A-401 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
| SS-3-HC-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-3-HC-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-3-HC-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-1-200 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-1-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-1-4RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-1-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-7-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-A-401 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-A-601 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
| SS-4-HC-A-6MTA | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
| SS-5-HC-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-5-HC-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-5-HC-A-401 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-HC-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-HC-1-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-HC-1-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-HC-1-600 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-HC-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-HC-7-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-HC-A-401 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-HC-A-601 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
| SS-6-HC-A-811 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
| SS-8-HC-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-8-HC-1-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-8-HC-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-8-HC-1-810 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | Afficher le produit |
| SS-8-HC-7-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | - | - | Afficher le produit |
| SS-8-HC-A-601 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
| SS-8-HC-A-811 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
