|
Conector para manguera de acero inox., 1/4 pulg. Adaptador a tubo, 1/4 pulg. ID manguera
Referencia #: SS-4-HC-A-401
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Connectors for Plastic TubingEnd connections for a variety of Swagelok hoses and flexible tubing, enable easy field installation. Selection includes Swagelok tube fittings, Swagelok tube adapters, male NPT fittings, male ISO/BSP tapered fittings, and unions. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 Advertencia: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오. |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
Advertencia: 스웨즈락의 튜브 피팅 연결구를 포함하여 이러한 제품은 산업 설계 기준에 따라 제조되지 않으므로 스웨즈락의 제품 및 부품을 타 제조업체의 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.
Conector para manguera de acero inox., 1/4 pulg. Adaptador a tubo, 1/4 pulg. ID manguera
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Connectors for Plastic Tubing
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Especificaciones
SS-4-HC-A-401 — Conector para manguera de acero inox., 1/4 pulg. Adaptador a tubo, 1/4 pulg. ID manguera
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Body Material | 316 스테인리스강 |
| Connection 1 Size | 1/4인치 |
| Connection 1 Type | 스웨즈락 튜브 어댑터 |
| End Connection Material | 316 스테인리스강 |
| Hose Size | 1/4인치 |
| Maximum Temperature, °F (°C) | 450 (232) |
| Minimum Temperature, °F (°C) | -65 (-53) |
| eClass (4.1) | 37110504 |
| eClass (5.1.4) | 37110390 |
| eClass (6.0) | 37119200 |
| eClass (6.1) | 37119200 |
| eClass (10.1) | 37119200 |
| UNSPSC (4.03) | 27121707 |
| UNSPSC (10.0) | 40141734 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141734 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141734 |
| UNSPSC (15.1) | 40141734 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-3-HC-1-2 | Brass | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| B-5-HC-1-4 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-10-HC-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-12-HC-1-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-12-HC-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-12-HC-A-1211 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Ver producto |
| SS-16-HC-1-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-16-HC-1-16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-16-HC-A-1611 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Ver producto |
| SS-2-HC-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-2-HC-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-2-HC-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
| SS-2-HC-A-201 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Ver producto |
| SS-2-HC-A-401 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | Ver producto |
| SS-3-HC-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-3-HC-1-4 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-3-HC-7-4 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-4-HC-1-2 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-4-HC-1-200 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-4-HC-1-4 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-4-HC-1-400 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-4-HC-1-4RT | 316 不锈钢 | 1/4 in. | ISO 锥形外螺纹 | - | - | Ver producto |
| SS-4-HC-1-6 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-4-HC-1-8 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-4-HC-7-2 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 内螺纹 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-4-HC-7-4 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-4-HC-A-601 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | - | - | Ver producto |
| SS-4-HC-A-6MTA | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | - | - | Ver producto |
| SS-5-HC-1-2 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-5-HC-1-4 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-5-HC-A-401 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | - | - | Ver producto |
| SS-6-HC-1-4 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-6-HC-1-400 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-6-HC-1-6 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-6-HC-1-600 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-6-HC-1-8 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-6-HC-7-4 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-6-HC-7-6 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 内螺纹 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-6-HC-A-401 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | - | - | Ver producto |
| SS-6-HC-A-601 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | - | - | Ver producto |
| SS-6-HC-A-811 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | - | - | Ver producto |
| SS-8-HC-1-4 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-8-HC-1-6 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-8-HC-1-8 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-8-HC-1-810 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Ver producto |
| SS-8-HC-7-8 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | - | - | Ver producto |
| SS-8-HC-A-601 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | - | - | Ver producto |
| SS-8-HC-A-811 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | - | - | Ver producto |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
