|
不锈钢软管接头,1/8 in. 卡套管转换接头,1/8 in. 软管内径
零部件号:SS-2-HC-A-201
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
塑料卡套管用接头使用多种多样的世伟洛克软管和柔性卡套管端接件,可以简化现场安装。您可以选择世伟洛克卡套管接头、世伟洛克卡套管转换接头、外螺纹 NPT 接头、外螺纹 ISO/BSP 锥形接头以及联合接头。 登录或注册查看价格 КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。 |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。
目录
塑料卡套管用接头
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
规格
SS-2-HC-A-201 — 不锈钢软管接头,1/8 in. 卡套管转换接头,1/8 in. 软管内径
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 阀体材料 | 316 不锈钢 |
| 接头 1 尺寸 | 1/8 in. |
| 接头 1 类型 | 世伟洛克® 卡套管转换接头 |
| 端接材料 | 316 不锈钢 |
| 软管尺寸 | 1/8 in. |
| 最高温度,°F (°C) | 450 (232) |
| 最低温度, °F (°C) | -65 (-53) |
| eClass (4.1) | 37110504 |
| eClass (5.1.4) | 37110390 |
| eClass (6.0) | 37119200 |
| eClass (6.1) | 37119200 |
| eClass (10.1) | 37119200 |
| UNSPSC (4.03) | 27121707 |
| UNSPSC (10.0) | 40141734 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141734 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141734 |
| UNSPSC (15.1) | 40141734 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-3-HC-1-2 | Brass | 1/8 in. | Male NPT | - | - | 查看产品 |
| B-5-HC-1-4 | Brass | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-10-HC-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-12-HC-1-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-12-HC-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-12-HC-A-1211 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 查看产品 |
| SS-16-HC-1-12 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Male NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-16-HC-1-16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Male NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-16-HC-A-1611 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 查看产品 |
| SS-2-HC-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-2-HC-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-2-HC-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-2-HC-A-401 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 查看产品 |
| SS-3-HC-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-3-HC-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-3-HC-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-4-HC-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-4-HC-1-200 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 查看产品 |
| SS-4-HC-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-4-HC-1-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 查看产品 |
| SS-4-HC-1-4RT | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male ISO Tapered Thread | - | - | 查看产品 |
| SS-4-HC-1-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-4-HC-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-4-HC-7-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-4-HC-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-4-HC-A-401 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 查看产品 |
| SS-4-HC-A-601 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 查看产品 |
| SS-4-HC-A-6MTA | 316 Stainless Steel | 6 mm | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 查看产品 |
| SS-5-HC-1-2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Male NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-5-HC-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-5-HC-A-401 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 查看产品 |
| SS-6-HC-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-6-HC-1-400 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 查看产品 |
| SS-6-HC-1-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-6-HC-1-600 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 查看产品 |
| SS-6-HC-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-6-HC-7-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-6-HC-7-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Female NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-6-HC-A-401 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 查看产品 |
| SS-6-HC-A-601 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 查看产品 |
| SS-6-HC-A-811 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 查看产品 |
| SS-8-HC-1-4 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-8-HC-1-6 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Male NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-8-HC-1-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Male NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-8-HC-1-810 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | - | - | 查看产品 |
| SS-8-HC-7-8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | - | - | 查看产品 |
| SS-8-HC-A-601 | 316 Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 查看产品 |
| SS-8-HC-A-811 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Adapter | - | - | 查看产品 |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
