text.skipToContent text.skipToNavigation

Manguera Push-On para servicio general de 1/2 pulg., color negro

Referencia #: PB-8-BK

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Buna N
Color de la manguera Negro
Longitud de la Manguera Determinado por su Centro Autorizado de Ventas y Servicio
Tamaño de la Manguera 1/2 pulg.
Máxima Temperatura, °F (°C) 200 (93)
Mínima Temperatura, °F (°C) -40 (-40)
eClass (4.1) 37110105
eClass (5.1.4) 37110190
eClass (6.0) 37110100
eClass (6.1) 37110100
eClass (10.1) 37110100
UNSPSC (4.03) 40142009
UNSPSC (10.0) 40142000
UNSPSC (11.0501) 40142000
UNSPSC (13.0601) 40142000
UNSPSC (15.1) 40142000
UNSPSC (17.1001) 39120000
Manguera de goma serie PB

Disponible manguera Swagelok con ánima de goma y refuerzo de fibra de rayón para aplicaciones generales de aire comprimido, transferencia de aceite y otras.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Manguera Push-On para servicio general de 1/2 pulg., color negro

Referencia #: PB-8-BK
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Manguera de goma serie PB
Disponible manguera Swagelok con ánima de goma y refuerzo de fibra de rayón para aplicaciones generales de aire comprimido, transferencia de aceite y otras.

Especificaciones

PB-8-BK — Manguera Push-On para servicio general de 1/2 pulg., color negro

Atributo Valor
Material del Cuerpo Buna N
Color de la manguera Negro
Longitud de la Manguera Determinado por su Centro Autorizado de Ventas y Servicio
Tamaño de la Manguera 1/2 pulg.
Máxima Temperatura, °F (°C) 200 (93)
Mínima Temperatura, °F (°C) -40 (-40)
eClass (4.1) 37110105
eClass (5.1.4) 37110190
eClass (6.0) 37110100
eClass (6.1) 37110100
eClass (10.1) 37110100
UNSPSC (4.03) 40142009
UNSPSC (10.0) 40142000
UNSPSC (11.0501) 40142000
UNSPSC (13.0601) 40142000
UNSPSC (15.1) 40142000
UNSPSC (17.1001) 39120000
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
K-PB-16-RD 丁腈橡胶 - - - - Ver producto
PB-12 丁腈橡胶 - - - - Ver producto
PB-12-250 丁腈橡胶 - - - - Ver producto
PB-12-BK 丁腈橡胶 - - - - Ver producto
PB-12-GY 丁腈橡胶 - - - - Ver producto
PB-12-RD 丁腈橡胶 - - - - Ver producto
PB-16 丁腈橡胶 - - - - Ver producto
PB-4 丁腈橡胶 - - - - Ver producto
PB-4-250 丁腈橡胶 - - - - Ver producto
PB-4-BK 丁腈橡胶 - - - - Ver producto
PB-4-GR 丁腈橡胶 - - - - Ver producto
PB-4-GY 丁腈橡胶 - - - - Ver producto
PB-4-RD 丁腈橡胶 - - - - Ver producto
PB-6 丁腈橡胶 - - - - Ver producto
PB-6-250 丁腈橡胶 - - - - Ver producto
PB-6-BK 丁腈橡胶 - - - - Ver producto
PB-6-GR 丁腈橡胶 - - - - Ver producto
PB-6-RD 丁腈橡胶 - - - - Ver producto
PB-6-YW Buna N - - - - Ver producto
PB-8 Buna N - - - - Ver producto
PB-8-250 Buna N - - - - Ver producto
PB-8-GR Buna N - - - - Ver producto
PB-8-GY Buna N - - - - Ver producto
PB-8-RD Buna N - - - - Ver producto
PB-8-YW Buna N - - - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.