世伟洛克不锈钢卡套管接头,内螺纹卡套管转换接头,1 in. 世伟洛克卡套管转换接头 x 1 in. 内螺纹 AN 卡套管扩口
Referencia #: SS-1610-A-16ANF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
RectosSistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 Advertencia: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。 |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
Advertencia: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。
世伟洛克不锈钢卡套管接头,内螺纹卡套管转换接头,1 in. 世伟洛克卡套管转换接头 x 1 in. 内螺纹 AN 卡套管扩口
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Rectos
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Swagelok's Snoop liquid leak detector exposes gas leaks while pipe thread sealants SWAK, PTFE and PTFE-free tape and thread lubricant Goop can help prevent future leaks.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Especificaciones
SS-1610-A-16ANF — 世伟洛克不锈钢卡套管接头,内螺纹卡套管转换接头,1 in. 世伟洛克卡套管转换接头 x 1 in. 内螺纹 AN 卡套管扩口
Atributo | Valor |
---|---|
Material del Cuerpo | 316 不锈钢 |
Taladrado pasante | No |
Proceso de Limpieza | 标准清洁和包装 (SC-10) |
Tamaño conexión 1 | 1 in. |
Tipo de conexión 1 | 预装世伟洛克®卡套管转换接头 |
Tamaño conexión 2 | 1 in. |
Tipo de conexión 2 | 内螺纹 37° 扩口 |
Limitador de Caudal | No |
eClass (4.1) | 37020701 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 37020590 |
eClass (6.1) | 37020590 |
eClass (10.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 40141719 |
UNSPSC (10.0) | 40142612 |
UNSPSC (11.0501) | 40142612 |
UNSPSC (13.0601) | 40183109 |
UNSPSC (15.1) | 40183109 |
UNSPSC (17.1001) | 40141622 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-8-TA-1-8-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
B-10-MTA-1-4RS | 黄铜 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | ISO 平行外螺纹 | Ver producto |
B-10-TA-1-8 | 黄铜 | 5/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
B-12-MTA-1-4RS | 黄铜 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | ISO 平行外螺纹 | Ver producto |
B-12-TA-1-12 | 黄铜 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/4 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
B-400-A-4ANF | 黄铜 | 1/4 in. | 世伟洛克®卡套管转换接头 | 1/4 in. | 内螺纹 37° 扩口 | Ver producto |
B-4-TA-1-2 | 黄铜 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
B-4-TA-1-4 | 黄铜 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
B-4-TA-7-4 | 黄铜 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
B-4-TA-7-6 | 黄铜 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/8 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
B-6-TA-1-4 | 黄铜 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
B-6-TA-7-4 | 黄铜 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
B-8-MTA-1-4RS | 黄铜 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | ISO 平行外螺纹 | Ver producto |
B-8-TA-1-8 | 黄铜 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
B-8-TA-7-6 | 黄铜 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/8 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
B-8-TA-7-8 | 黄铜 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
S-6-TA-1-4 | 碳钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
SS-10-MTA-1-4 | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
SS-10-MTA-1-4RS | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | ISO 平行外螺纹 | Ver producto |
SS-10-MTA-1-4RT | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | ISO 锥形外螺纹 | Ver producto |
SS-10-MTA-1-6 | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
SS-10-MTA-1-6RS | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/8 in. | ISO 平行外螺纹 | Ver producto |
SS-10-MTA-1-6RT | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/8 in. | ISO 锥形外螺纹 | Ver producto |
SS-10-MTA-1-8 | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
SS-10-MTA-1-8RS | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | ISO 平行外螺纹 | Ver producto |
SS-10-MTA-7-4 | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
SS-10-MTA-7-4RG | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Ver producto |
SS-10-MTA-7-4RT | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | ISO 锥形内螺纹 | Ver producto |
SS-10-MTA-7-8 | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
SS-10-MTA-7-8RG | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Ver producto |
SS-10-TA-1-10ST | 316 不锈钢 | 5/8 in. | 世伟洛克®卡套管转换接头 | 7/8-14 in. | SAE/MS 直外螺纹 | Ver producto |
SS-10-TA-1-8 | 316 不锈钢 | 5/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
SS-10-TA-7-8 | 316 不锈钢 | 5/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
SS-1210-A-12ANF | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克®卡套管转换接头 | 3/4 in. | 内螺纹 37° AN | Ver producto |
SS-12-MTA-1-4 | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
SS-12-MTA-1-4RS | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | ISO 平行外螺纹 | Ver producto |
SS-12-MTA-1-4RT | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | ISO 锥形外螺纹 | Ver producto |
SS-12-MTA-1-6RS | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/8 in. | ISO 平行外螺纹 | Ver producto |
SS-12-MTA-1-6RT | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/8 in. | ISO 锥形外螺纹 | Ver producto |
SS-12-MTA-1-8 | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
SS-12-MTA-1-8RS | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | ISO 平行外螺纹 | Ver producto |
SS-12-MTA-1-8RT | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | ISO 锥形外螺纹 | Ver producto |
SS-12-MTA-7-4 | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
SS-12-MTA-7-4RG | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Ver producto |
SS-12-MTA-7-8 | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
SS-12-MTA-7-8RG | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Ver producto |
SS-12-MTA-7-8RP | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | ISO 平行内螺纹 | Ver producto |
SS-12-TA-1-12 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/4 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
SS-12-TA-1-12AN | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/4 in. | 外螺纹 37° AN | Ver producto |
SS-12-TA-1-12RS | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/4 in. | ISO 平行外螺纹 | Ver producto |
SS-12-TA-1-12RT | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/4 in. | ISO 锥形外螺纹 | Ver producto |
SS-12-TA-1-12ST | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1 1/16-12 in. | SAE/MS 直外螺纹 | Ver producto |
SS-12-TA-1-12W | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/4 in. | 公称管外焊 | Ver producto |
SS-12-TA-1-16 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
SS-12-TA-1-16ST | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1 5/16-12 in. | SAE/MS 直外螺纹 | Ver producto |
SS-12-TA-1-8 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
SS-12-TA-1-8RS | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | ISO 平行外螺纹 | Ver producto |
SS-12-TA-7-12 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
SS-12-TA-7-12RT | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/4 in. | ISO 锥形内螺纹 | Ver producto |
SS-12-TA-7-16 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
SS-12-TA-7-8 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
SS-16-MTA-1-8 | 316 不锈钢 | 16 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
SS-16-MTA-1-8RS | 316 不锈钢 | 16 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | Ver producto |
SS-16-MTA-7-8RG | 316 不锈钢 | 16 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Ver producto |
SS-16-TA-1-12 | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/4 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
SS-16-TA-1-16 | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
SS-16-TA-1-16AN | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1 in. | 外螺纹 37° AN | Ver producto |
SS-16-TA-1-16RS | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1 in. | ISO 平行外螺纹 | Ver producto |
SS-16-TA-1-16RT | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1 in. | ISO 锥形外螺纹 | Ver producto |
SS-16-TA-1-16ST | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1 5/16-12 in. | SAE/MS 直外螺纹 | Ver producto |
SS-16-TA-1-8 | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
SS-16-TA-7-12 | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
SS-16-TA-7-16 | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
SS-16-TA-7-8 | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
SS-18-MTA-1-12RS | 316 不锈钢 | 18 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/4 in. | ISO 平行外螺纹 | Ver producto |
SS-18-MTA-1-8RS | 316 不锈钢 | 18 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | ISO 平行外螺纹 | Ver producto |
SS-18-MTA-7-8RG | 316 不锈钢 | 18 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Ver producto |
SS-1-TA-1-2 | 316 不锈钢 | 1/16 in. | 世伟洛克®卡套管转换接头 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
SS-200-A-2ANF | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克®卡套管转换接头 | 1/8 in. | 内螺纹 37° AN | Ver producto |
SS-200-A-4ANF | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克®卡套管转换接头 | 1/4 in. | 内螺纹 37° AN | Ver producto |
SS-20-TA-1-20 | 316 不锈钢 | 1 1/4 英寸 | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1 1/4 英寸 | 外螺纹 NPT | Ver producto |
SS-24-TA-1-24 | 316 不锈钢 | 1 1/2 in. | 预装世伟洛克®卡套管转换接头 | 1 1/2 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
SS-2-TA-1-2 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
SS-2-TA-1-2RS | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/8 in. | ISO 平行外螺纹 | Ver producto |
SS-2-TA-1-2ST | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 5/16-24 in. | SAE/MS 直外螺纹 | Ver producto |
SS-2-TA-1-4 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
SS-2-TA-1-4RT | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克®卡套管转换接头 | 1/4 in. | ISO 锥形外螺纹 | Ver producto |
SS-2-TA-1-OR | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 5/16-24 in. | SAE/MS 直外螺纹 | Ver producto |
SS-2-TA-7-2 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/8 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
SS-2-TA-7-2RP | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/8 in. | ISO 平行内螺纹 | Ver producto |
SS-2-TA-7-4 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
SS-32-TA-1-32 | 316 不锈钢 | 2 in. | 预装世伟洛克®卡套管转换接头 | 2 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
SS-400-A-4ANF | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克®卡套管转换接头 | 1/4 in. | 内螺纹 37° AN | Ver producto |
SS-4-TA-1-2 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
SS-4-TA-1-2RS | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/8 in. | ISO 平行外螺纹 | Ver producto |
SS-4-TA-1-2RT | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/8 in. | ISO 锥形外螺纹 | Ver producto |
SS-4-TA-1-4 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
SS-4-TA-1-4AN | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | 外螺纹 37° AN | Ver producto |
SS-4-TA-1-4RS | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | ISO 平行外螺纹 | Ver producto |
SS-4-TA-1-4RT | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | ISO 锥形外螺纹 | Ver producto |
SS-4-TA-1-4SC11 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
SS-4-TA-1-4ST | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 7/16-20 in. | SAE/MS 直外螺纹 | Ver producto |
SS-4-TA-1-4W | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | 公称管外焊 | Ver producto |
SS-4-TA-1-6 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
SS-4-TA-1-6RS | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/8 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | Ver producto |
SS-4-TA-1-8 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
SS-4-TA-1-OR | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 7/16-20 in. | SAE/MS 直外螺纹 | Ver producto |
SS-4-TA-7-2 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/8 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
SS-4-TA-7-2RP | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/8 in. | ISO 平行内螺纹 | Ver producto |
SS-4-TA-7-2RT | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/8 in. | ISO 锥形内螺纹 | Ver producto |
SS-4-TA-7-4 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
SS-4-TA-7-4RG | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Ver producto |
SS-4-TA-7-4RJ | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | ISO 内螺纹 (RJ) | Ver producto |
SS-4-TA-7-4RP | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | ISO 平行内螺纹 | Ver producto |
SS-4-TA-7-4RT | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | ISO 锥形内螺纹 | Ver producto |
SS-4-TA-7-6 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/8 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
SS-4-TA-7-8 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
SS-600-A-6ANF | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克®卡套管转换接头 | 3/8 in. | 内螺纹 37° AN | Ver producto |
SS-6-MTA-1-2 | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
SS-6-MTA-1-2RS | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/8 in. | ISO 平行外螺纹 | Ver producto |
SS-6-MTA-1-2RT | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/8 in. | ISO 锥形外螺纹 | Ver producto |
SS-6-MTA-1-4 | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
SS-6-MTA-1-4RS | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | ISO 平行外螺纹 | Ver producto |
SS-6-MTA-1-4RT | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | ISO 锥形外螺纹 | Ver producto |
SS-6-MTA-1-6RS | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克®卡套管转换接头 | 3/8 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | Ver producto |
SS-6-MTA-7-2 | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/8 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
SS-6-MTA-7-2RP | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/8 in. | ISO 平行内螺纹 | Ver producto |
SS-6-MTA-7-4 | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
SS-6-MTA-7-4RG | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Ver producto |
SS-6-MTA-7-4RJ | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | ISO 内螺纹 (RJ) | Ver producto |
SS-6-MTA-7-4RP | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | ISO 平行内螺纹 | Ver producto |
SS-6-MTA-7-4RT | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | ISO 锥形内螺纹 | Ver producto |
SS-6-MTA-7-6RG | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/8 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Ver producto |
SS-6-MTA-7-8RG | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Ver producto |
SS-6-TA-1-12 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/4 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
SS-6-TA-1-2 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
SS-6-TA-1-4 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
SS-6-TA-1-4AN | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | 外螺纹 37° AN | Ver producto |
SS-6-TA-1-4RS | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | ISO 平行外螺纹 | Ver producto |
SS-6-TA-1-4RT | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | ISO 锥形外螺纹 | Ver producto |
SS-6-TA-1-4ST | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 7/16-20 in. | SAE/MS 直外螺纹 | Ver producto |
SS-6-TA-1-6 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
SS-6-TA-1-6AN | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/8 in. | 外螺纹 37° AN | Ver producto |
SS-6-TA-1-6RS | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/8 in. | ISO 平行外螺纹 | Ver producto |
SS-6-TA-1-6RT | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/8 in. | ISO 锥形外螺纹 | Ver producto |
SS-6-TA-1-6ST | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 9/16-18 in. | SAE/MS 直外螺纹 | Ver producto |
SS-6-TA-1-8 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
SS-6-TA-1-8RS | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | ISO 平行外螺纹 | Ver producto |
SS-6-TA-1-8RT | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | ISO 锥形外螺纹 | Ver producto |
SS-6-TA-1-8ST | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/4-16 in. | SAE/MS 直外螺纹 | Ver producto |
SS-6-TA-1-8W | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | 公称管外焊 | Ver producto |
SS-6-TA-1-OR | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 9/16-18 in. | O 型圈密封 SAE/MS 直外螺纹 | Ver producto |
SS-6-TA-7-2 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/8 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
SS-6-TA-7-4 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
SS-6-TA-7-4RP | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | ISO 平行内螺纹 | Ver producto |
SS-6-TA-7-4RT | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | ISO 锥形内螺纹 | Ver producto |
SS-6-TA-7-6 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/8 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
SS-6-TA-7-6RG | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/8 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Ver producto |
SS-6-TA-7-6RT | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/8 in. | ISO 锥形内螺纹 | Ver producto |
SS-6-TA-7-8 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
SS-810-A-8ANF | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克®卡套管转换接头 | 1/2 in. | 内螺纹 37° AN | Ver producto |
SS-8-MTA-1-4 | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
SS-8-MTA-1-4RS | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | ISO 平行外螺纹 | Ver producto |
SS-8-MTA-1-4RT | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | ISO 锥形外螺纹 | Ver producto |
SS-8-MTA-7-4 | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
SS-8-MTA-7-4RG | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Ver producto |
SS-8-MTA-7-4RT | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | ISO 锥形内螺纹 | Ver producto |
SS-8-MTA-7-8RG | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Ver producto |
SS-8-TA-1-12 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/4 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
SS-8-TA-1-4 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
SS-8-TA-1-4RS | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | ISO 平行外螺纹 | Ver producto |
SS-8-TA-1-4RT | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | ISO 锥形外螺纹 | Ver producto |
SS-8-TA-1-6 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
SS-8-TA-1-6RS | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/8 in. | ISO 平行外螺纹 | Ver producto |
SS-8-TA-1-6RT | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/8 in. | ISO 锥形外螺纹 | Ver producto |
SS-8-TA-1-6ST | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 9/16-18 in. | SAE/MS 直外螺纹 | Ver producto |
SS-8-TA-1-8 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | Ver producto |
SS-8-TA-1-8AN | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | 外螺纹 37° AN | Ver producto |
SS-8-TA-1-8RS | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | ISO 平行外螺纹 | Ver producto |
SS-8-TA-1-8RT | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | ISO 锥形外螺纹 | Ver producto |
SS-8-TA-1-8ST | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/4-16 in. | SAE/MS 直外螺纹 | Ver producto |
SS-8-TA-1-8W | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | 公称管外焊 | Ver producto |
SS-8-TA-1-OR | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/4-16 in. | SAE/MS 直外螺纹 | Ver producto |
SS-8-TA-7-12 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
SS-8-TA-7-4 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
SS-8-TA-7-4RT | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/4 in. | ISO 锥形内螺纹 | Ver producto |
SS-8-TA-7-6 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/8 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
SS-8-TA-7-6RT | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 3/8 in. | ISO 锥形内螺纹 | Ver producto |
SS-8-TA-7-8 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | Ver producto |
SS-8-TA-7-8RG | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | ISO 平行(压力表用)内螺纹 | Ver producto |
SS-8-TA-7-8RP | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | ISO 平行内螺纹 | Ver producto |
SS-8-TA-7-8RT | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管转换接头 | 1/2 in. | ISO 锥形内螺纹 | Ver producto |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。