316L Stainless Steel Convoluted (FM) Hose, 1/2 in., 316L Stainless Steel Braid, 1/2 in. Tube Fitting x 1/2 in. Male NPT, 18 in. (45.7 cm) Length
型番: SS-FM8SL8PM8-18
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
FMシリーズ・フレキシブル・メタル・ホース高温、真空、中圧、腐食などの過酷な環境には、各種Swagelokメタル・ホース(ステンレス鋼製ブレード)をご利用ください。 ログインまたは登録して価格を見る КонтактЕсли у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. 警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。 |
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.
警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。
カタログ
FMシリーズ・フレキシブル・メタル・ホース
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Features: Temperatures from 70 to 400°F (20 to 204°C); Working pressures up to 275 psig (18.9 bar); Sizes from 1/8 to 1/2 in.
仕様
SS-FM8SL8PM8-18 — 316L Stainless Steel Convoluted (FM) Hose, 1/2 in., 316L Stainless Steel Braid, 1/2 in. Tube Fitting x 1/2 in. Male NPT, 18 in. (45.7 cm) Length
属性 | 値 |
---|---|
ボディ材質 | 316Lステンレス鋼 |
コネクション1 サイズ | 1/2 インチ |
コネクション1 タイプ | Swagelok®チューブ継手 |
コネクション2 サイズ | 1/2 インチ |
コネクション2 タイプ | NPTおねじ |
エンド・コネクション材質 | 316 ステンレス鋼 |
ホース長さ | 18 インチ |
ホース・サイズ | 1/2 インチ |
最高温度、°F (°C) | 850 (454) |
最高使用温度における最高使用圧力 | 1008 psig (69.4 bar ) |
最低温度、 °F (°C) | -325 (-198) |
室温における最高使用圧力 | 1800 PSIG @ 100°F /124 BAR @ 37°C |
eClass (4.1) | 37110202 |
eClass (5.1.4) | 37110202 |
eClass (6.0) | 37110000 |
eClass (6.1) | 37110000 |
eClass (10.1) | 37110000 |
UNSPSC (4.03) | 40142009 |
UNSPSC (10.0) | 40142000 |
UNSPSC (11.0501) | 40142000 |
UNSPSC (13.0601) | 40142000 |
UNSPSC (15.1) | 40142000 |
UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
資料
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-FM12SL12SL12-18 | 316L Stainless Steel | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
SS-FM4SL4PM4-12 | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 製品を見る |
SS-FM4SL4PM4-36 | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Male NPT | 製品を見る |
SS-FM4SL4SL4-12 | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
SS-FM4SL4SL4-36 | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/4 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
SS-FM4TA4TA4-12 | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 製品を見る |
SS-FM4TA4TA4-24 | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 製品を見る |
SS-FM4TA4TA4-36 | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 製品を見る |
SS-FM4TA4TA4-48 | 316L Stainless Steel | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 1/4 in. | Swagelok® Tube Adapter | 製品を見る |
SS-FM6SL6PM6-18 | 316L Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Male NPT | 製品を見る |
SS-FM6SL6SL6-18 | 316L Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
SS-FM6SL6SL6-36 | 316L Stainless Steel | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 3/8 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
SS-FM8SL8SL8-18 | 316L Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
SS-FM8SL8SL8-48 | 316L Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 製品を見る |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.