text.skipToContent text.skipToNavigation

热塑性软管,尼龙芯,SAE J517 100R8,3/4 in. 软管尺寸

型番: 8R-12

仕様

属性
ボディ材質 尼龙
ホース長さ 按英尺定价
ホース・サイズ 由您的授权销售与服务中心决定
最高温度、°F (°C) 200 (93)
最高使用温度における最高使用圧力 2250 psig (155 bar )
最低温度、 °F (°C) -40 (-40)
室温における最高使用圧力 2250 PSIG @ 100 °F /155 BAR @ 37 °C
eClass (4.1) 37110203
eClass (5.1.4) 37110203
eClass (6.0) 37110000
eClass (6.1) 37110000
eClass (10.1) 37110000
UNSPSC (4.03) 40142009
UNSPSC (10.0) 40142007
UNSPSC (11.0501) 40142000
UNSPSC (13.0601) 40142000
UNSPSC (15.1) 40142000
UNSPSC (17.1001) 39120000
8R シリーズ ナイロン・ホース

正確な流量調整、高いドレン性や代替燃料の認証が必要な場合は、Swagelok ナイロン製コア・ホースをご利用ください。高いパフォーマンスが必要な場合は、繊維補強材を使用したSwagelok のスムーズボア・タイプのナイロン製コア・ホースをご利用ください。

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

热塑性软管,尼龙芯,SAE J517 100R8,3/4 in. 软管尺寸

型番: 8R-12
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

8R シリーズ ナイロン・ホース
正確な流量調整、高いドレン性や代替燃料の認証が必要な場合は、Swagelok ナイロン製コア・ホースをご利用ください。高いパフォーマンスが必要な場合は、繊維補強材を使用したSwagelok のスムーズボア・タイプのナイロン製コア・ホースをご利用ください。

仕様

8R-12 — 热塑性软管,尼龙芯,SAE J517 100R8,3/4 in. 软管尺寸

属性
ボディ材質 尼龙
ホース長さ 按英尺定价
ホース・サイズ 由您的授权销售与服务中心决定
最高温度、°F (°C) 200 (93)
最高使用温度における最高使用圧力 2250 psig (155 bar )
最低温度、 °F (°C) -40 (-40)
室温における最高使用圧力 2250 PSIG @ 100 °F /155 BAR @ 37 °C
eClass (4.1) 37110203
eClass (5.1.4) 37110203
eClass (6.0) 37110000
eClass (6.1) 37110000
eClass (10.1) 37110000
UNSPSC (4.03) 40142009
UNSPSC (10.0) 40142007
UNSPSC (11.0501) 40142000
UNSPSC (13.0601) 40142000
UNSPSC (15.1) 40142000
UNSPSC (17.1001) 39120000
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
8R-4 Nylon - - - - 製品を見る
8R-6 Nylon - - - - 製品を見る
8R-8 Nylon - - - - 製品を見る

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。