|
热塑性软管,尼龙芯,SAE J517 100R7,3/8 in. 软管尺寸
零部件号:7R-6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
7R 系列尼龙软管使用世伟洛克尼龙内管软管,可以实现精确的流量控制、滤水性甚至是经过认证的替代燃料解决方案。或者,如果您需要高性能,则可以使用带有纤维编织层的世伟洛克光滑内孔尼龙内管软管。 登录或注册查看价格 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。 |
目录
7R 系列尼龙软管
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
规格
7R-6 — 热塑性软管,尼龙芯,SAE J517 100R7,3/8 in. 软管尺寸
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 阀体材料 | 尼龙 |
| 软管长度 | 按英尺定价 |
| 软管尺寸 | 由您的授权销售与服务中心决定 |
| 最高温度,°F (°C) | 200 (93) |
| 最高温度压力额定值 | 2250 psig (155 bar ) |
| 最低温度, °F (°C) | -40 (-40) |
| 室温压力额定值 | 2250 PSIG @ 100 °F /155 BAR @ 37 °C |
| eClass (4.1) | 37110203 |
| eClass (5.1.4) | 37110203 |
| eClass (6.0) | 37110000 |
| eClass (6.1) | 37110000 |
| eClass (10.1) | 37110000 |
| UNSPSC (4.03) | 40142009 |
| UNSPSC (10.0) | 40142007 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142000 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142000 |
| UNSPSC (15.1) | 40142000 |
| UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
