text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 3ピース型 高圧用 3方タイプ ボール・バルブ、PTFE製 シート、1/4 インチ・サイズ NPTめねじ X 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ X 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ

型番: SS-83XTF4

仕様

属性
ボディ材質 316ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ NPTめねじ
コネクション2 サイズ 1/4 インチ
コネクション2 タイプ NPTめねじ
コネクション3 サイズ 1/4 インチ
コネクション3 タイプ NPTめねじ
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141600
3方タイプ(切り替え用)

トラニオン型ボール・バルブ 83/H83シリーズは、低圧環境と高圧環境の両方で信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。コンパクトながら最大流量を実現しており、操作トルクが低く、幅広い温度範囲に対応します。ご要望によりECE R110型式認証も可能です。

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していないスウェージロック部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製 3ピース型 高圧用 3方タイプ ボール・バルブ、PTFE製 シート、1/4 インチ・サイズ NPTめねじ X 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ X 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ

型番: SS-83XTF4
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

3方タイプ(切り替え用)
トラニオン型ボール・バルブ 83/H83シリーズは、低圧環境と高圧環境の両方で信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。コンパクトながら最大流量を実現しており、操作トルクが低く、幅広い温度範囲に対応します。ご要望によりECE R110型式認証も可能です。

仕様

SS-83XTF4 — ステンレス鋼製 3ピース型 高圧用 3方タイプ ボール・バルブ、PTFE製 シート、1/4 インチ・サイズ NPTめねじ X 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ X 1/4 インチ・サイズ NPTめねじ

属性
ボディ材質 316ステンレス鋼
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ NPTめねじ
コネクション2 サイズ 1/4 インチ
コネクション2 タイプ NPTめねじ
コネクション3 サイズ 1/4 インチ
コネクション3 タイプ NPTめねじ
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141600
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
SS-83XKF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-83XKS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-83XKS6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-83XKS6MM 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-83XKS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-83XKS8MM 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-83XPF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-83XPS2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-83XPS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-83XPS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-83XTS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。