text.skipToContent text.skipToNavigation

不锈钢 3 件式高压 3 通球阀,PCTFE 阀座,1/2 in. 卡套管接头 x 1/2 in. 卡套管接头 x 1/4 in. FNPT

零部件号:SS-83XKS8

规格

属性
阀体材料 316 不锈钢
清洁工艺 标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸 1/2 in.
接头 1 类型 世伟洛克® 卡套管接头
接头 2 尺寸 1/2 in.
接头 2 类型 世伟洛克® 卡套管接头
接头 3 尺寸 1/4 in.
接头 3 类型 内螺纹 NPT
Cv 最大值 0.75
流道型式 3 通,切换
手柄颜色 黑色
手柄类型 酚醛手柄
低排放认证
孔径 0.187 in /4.7 mm
室温压力额定值 6000 PSIG @ 100 °F /413 BAR @ 37 °C
阀座材料 PCTFE
服务等级 常规
测试 按照 WS-22 进行测试
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183108
3 通切换

耳轴式 83 和 H83 系列球阀在高压和低压应用中具有持久的使用寿命。这种阀采用紧凑型最大流量设计,操作扭矩小、工作温度范围宽,可订购 ECE R110 型认可产品。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

不锈钢 3 件式高压 3 通球阀,PCTFE 阀座,1/2 in. 卡套管接头 x 1/2 in. 卡套管接头 x 1/4 in. FNPT

零部件号:SS-83XKS8
查看产品目录

添加到收藏夹

目录

3 通切换
耳轴式 83 和 H83 系列球阀在高压和低压应用中具有持久的使用寿命。这种阀采用紧凑型最大流量设计,操作扭矩小、工作温度范围宽,可订购 ECE R110 型认可产品。

规格

SS-83XKS8 — 不锈钢 3 件式高压 3 通球阀,PCTFE 阀座,1/2 in. 卡套管接头 x 1/2 in. 卡套管接头 x 1/4 in. FNPT

属性
阀体材料 316 不锈钢
清洁工艺 标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸 1/2 in.
接头 1 类型 世伟洛克® 卡套管接头
接头 2 尺寸 1/2 in.
接头 2 类型 世伟洛克® 卡套管接头
接头 3 尺寸 1/4 in.
接头 3 类型 内螺纹 NPT
Cv 最大值 0.75
流道型式 3 通,切换
手柄颜色 黑色
手柄类型 酚醛手柄
低排放认证
孔径 0.187 in /4.7 mm
室温压力额定值 6000 PSIG @ 100 °F /413 BAR @ 37 °C
阀座材料 PCTFE
服务等级 常规
测试 按照 WS-22 进行测试
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183108
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
SS-83XKF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 查看产品
SS-83XKS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-83XKS6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-83XKS6MM 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-83XKS8MM 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-83XPF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 查看产品
SS-83XPS2 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-83XPS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-83XPS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-83XTF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 查看产品
SS-83XTS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

请稍候几分钟,不要关闭此页面