text.skipToContent text.skipToNavigation

Vanne à boisseau sphérique haute pression 3 pièces pour énergies alternatives en acier inoxydable, raccord pour tube Swagelok 1/2 po, support de verrouillage

Réf. pièce : SS-AFSS8-LH

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/2 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 1/2 po
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv maximal 7.2
Type d’écoulement 2-Way-Shutoff-Straight
Couleur de poignée Noir
Type de poignée Support de verrouillage
Certification faibles émissions Oui
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
Configuration droite, 2 voies

Avec des coefficients de débit allant jusqu'à 13,8, les vannes multifonctions à boisseau sphérique 2 voies de la série AFS répondent aux exigences de nombreuses applications utilisant l'hydrogène et le gaz naturel comprimé, ainsi qu'aux exigences d'autres applications industrielles générales dans lesquelles les pressions et des débits sont élevés. Leur couple de manœuvre est faible et elles ne requièrent aucun ajustement de la garniture. Ces vannes sont compatibles avec l'hydrogène et avec le gaz naturel comprimé (GNC), et elles sont homologuées ECE R110, NGV 3.1 et NGV 4.6.

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Vanne à boisseau sphérique haute pression 3 pièces pour énergies alternatives en acier inoxydable, raccord pour tube Swagelok 1/2 po, support de verrouillage

Réf. pièce : SS-AFSS8-LH
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Configuration droite, 2 voies
Avec des coefficients de débit allant jusqu'à 13,8, les vannes multifonctions à boisseau sphérique 2 voies de la série AFS répondent aux exigences de nombreuses applications utilisant l'hydrogène et le gaz naturel comprimé, ainsi qu'aux exigences d'autres applications industrielles générales dans lesquelles les pressions et des débits sont élevés. Leur couple de manœuvre est faible et elles ne requièrent aucun ajustement de la garniture. Ces vannes sont compatibles avec l'hydrogène et avec le gaz naturel comprimé (GNC), et elles sont homologuées ECE R110, NGV 3.1 et NGV 4.6.

Spécifications

SS-AFSS8-LH — Vanne à boisseau sphérique haute pression 3 pièces pour énergies alternatives en acier inoxydable, raccord pour tube Swagelok 1/2 po, support de verrouillage

Attribut Valeur
Matériau du corps Acier inoxydable 316
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/2 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 1/2 po
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv maximal 7.2
Type d’écoulement 2-Way-Shutoff-Straight
Couleur de poignée Noir
Type de poignée Support de verrouillage
Certification faibles émissions Oui
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
SS-AFSF12 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Female NPT Afficher le produit
SS-AFSF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-AFSF8-LH 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-AFSS12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-AFSS12-LH 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-AFSS12MM 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-AFSS12MM-LH 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-AFSS16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-AFSS16MM 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 16 mm Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-AFSS6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-AFSS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.