text.skipToContent text.skipToNavigation

不锈钢 3 件式高压可替代燃料用球阀,7.2 Cv,1/2 in. 世伟洛克卡套管接头

零部件号:SS-AFSS8

规格

属性
阀体材料 316 不锈钢
清洁工艺 标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸 1/2 in.
接头 1 类型 世伟洛克® 卡套管接头
接头 2 尺寸 1/2 in.
接头 2 类型 世伟洛克® 卡套管接头
Cv 最大值 7.2
特点 可替代燃料用
流道型式 2-Way-Shutoff-Straight
手柄颜色 黑色
手柄类型 定向
低排放认证
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
2 通直通型

AFS 多用途 2 通球阀的流量系数高达 13.8,可满足压缩天然气、氢气以及其他需要高流量和更高压力的一般工业应用的需求。这种阀门操作扭矩小,不需要填料调整,与氢气和压缩天然气 (CNG) 相容,已获得 ECE R110、NGV 3.1 和 NGV 4.6 认可。

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

不锈钢 3 件式高压可替代燃料用球阀,7.2 Cv,1/2 in. 世伟洛克卡套管接头

零部件号:SS-AFSS8
查看产品目录

添加到收藏夹

目录

2 通直通型
AFS 多用途 2 通球阀的流量系数高达 13.8,可满足压缩天然气、氢气以及其他需要高流量和更高压力的一般工业应用的需求。这种阀门操作扭矩小,不需要填料调整,与氢气和压缩天然气 (CNG) 相容,已获得 ECE R110、NGV 3.1 和 NGV 4.6 认可。

规格

SS-AFSS8 — 不锈钢 3 件式高压可替代燃料用球阀,7.2 Cv,1/2 in. 世伟洛克卡套管接头

属性
阀体材料 316 不锈钢
清洁工艺 标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸 1/2 in.
接头 1 类型 世伟洛克® 卡套管接头
接头 2 尺寸 1/2 in.
接头 2 类型 世伟洛克® 卡套管接头
Cv 最大值 7.2
特点 可替代燃料用
流道型式 2-Way-Shutoff-Straight
手柄颜色 黑色
手柄类型 定向
低排放认证
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141607
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
SS-AFSF12 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Female NPT 查看产品
SS-AFSF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT 查看产品
SS-AFSF8-LH 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT 查看产品
SS-AFSS12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
SS-AFSS12-LH 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-AFSS12MM 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-AFSS12MM-LH 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-AFSS16 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-AFSS16MM 316 不锈钢 16 mm 世伟洛克® 卡套管接头 16 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-AFSS6 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-AFSS8-LH 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

请稍候几分钟,不要关闭此页面