|
스테인리스강 쓰리피스 고압 대체연료 서비스 볼 밸브, 6.5Cv, 1인치 스웨즈락 튜브 피팅
零部件号:SS-AFSS16
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
2 通直通型AFS 多用途 2 通球阀的流量系数高达 13.8,可满足压缩天然气、氢气以及其他需要高流量和更高压力的一般工业应用的需求。这种阀门操作扭矩小,不需要填料调整,与氢气和压缩天然气 (CNG) 相容,已获得 ECE R110、NGV 3.1 和 NGV 4.6 认可。 登录或注册查看价格 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。 |
目录
2 通直通型
工作压力可达 6000 psig (413 bar) ; 流量系数 (Cv ) 从 4.0 至 13.8 英制和公制世伟洛克卡套管接头;可提供 ISO 和 NPT 公称管端接 316 不锈钢本体和端接 手动和气动执行
特点:齿条齿轮气动执行机构、电磁阀和限位开关;符合 ISO 5211 标准的气动执行机构、电磁阀、限位开关和位置传感器;可用于现场装配的完整执行组件和成套件
ANSI/AGA NGV 3.1/CGA 12.3-M95; 分类:手动阀门; 压力:310 bar (4500 psig); 温度: -40 到121°C (-40 到 250°F).
规格
SS-AFSS16 — 스테인리스강 쓰리피스 고압 대체연료 서비스 볼 밸브, 6.5Cv, 1인치 스웨즈락 튜브 피팅
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 阀体材料 | 316 不锈钢 |
| 清洁工艺 | 标准清洁和包装 (SC-10) |
| 接头 1 尺寸 | 1 in. |
| 接头 1 类型 | 世伟洛克® 卡套管接头 |
| 接头 2 尺寸 | 1 in. |
| 接头 2 类型 | 世伟洛克® 卡套管接头 |
| Cv 最大值 | 6.5 |
| 流道型式 | 2-Way-Shutoff-Straight |
| 手柄颜色 | 黑色 |
| 手柄类型 | 定向 |
| 低排放认证 | 是 |
| eClass (4.1) | 37010401 |
| eClass (5.1.4) | 37010401 |
| eClass (6.0) | 37010401 |
| eClass (6.1) | 37010401 |
| eClass (10.1) | 37010401 |
| UNSPSC (4.03) | 40141607 |
| UNSPSC (10.0) | 40141607 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141607 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141607 |
| UNSPSC (15.1) | 40141607 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141607 |
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-AFSF12 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 内螺纹 NPT | 3/4 in. | 内螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-AFSF8 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-AFSF8-LH | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-AFSS12 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 查看产品 |
| SS-AFSS12-LH | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 查看产品 |
| SS-AFSS12MM | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 查看产品 |
| SS-AFSS12MM-LH | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 查看产品 |
| SS-AFSS16MM | 316 不锈钢 | 16 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 16 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | 查看产品 |
| SS-AFSS6 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 查看产品 |
| SS-AFSS8 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 查看产品 |
| SS-AFSS8-LH | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
