Stainless Steel General Service GB Series Ball Valve, Reinforced PEEK Seats, 3/8 in. Swagelok Tube Fitting
Part #: SS-8GBS6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
2-Way Straight PatternLog in or Register to view price お問い合わせ本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。
安全な製品の選定について:
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。 Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Stainless Steel General Service GB Series Ball Valve, Reinforced PEEK Seats, 3/8 in. Swagelok Tube Fitting
Log in or Register to view price
Catalogs
2-Way Straight Pattern
The full-flow GB series quarter-turn ball valve provides high flow rates at working pressures up to 6000 psig (413 bar) in several corrosion-resistant body materials.
Specifications
SS-8GBS6 — Stainless Steel General Service GB Series Ball Valve, Reinforced PEEK Seats, 3/8 in. Swagelok Tube Fitting
Attribute | Value |
---|---|
Body Material | 316 Stainless Steel |
Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
Connection 1 Size | 3/8 in. |
Connection 1 Type | Swagelok® Tube Fitting |
Connection 2 Size | 3/8 in. |
Connection 2 Type | Swagelok® Tube Fitting |
CV Maximum | 2.5 |
Handle Color | Black |
Handle Style | Lever |
Low Emissions Certified | Yes |
Room Temperature Pressure Rating | 6000 PSIG @ 100°F /413 BAR @ 37°C |
Seat Material | PEEK |
Service Class | General |
Stem Bearing Material | PEEK |
eClass (4.1) | 37010401 |
eClass (5.1.4) | 37010401 |
eClass (6.0) | 37010401 |
eClass (6.1) | 37010401 |
eClass (10.1) | 37010401 |
UNSPSC (4.03) | 40141607 |
UNSPSC (10.0) | 40141607 |
UNSPSC (11.0501) | 40141607 |
UNSPSC (13.0601) | 40141607 |
UNSPSC (15.1) | 40141607 |
UNSPSC (17.1001) | 40141600 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-16GBF16 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Female NPT | 1 in. | Female NPT | View Product |
SS-8GBF8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Female NPT | 1/2 in. | Female NPT | View Product |
SS-8GBS8 | 316 Stainless Steel | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | 1/2 in. | Swagelok® Tube Fitting | View Product |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。