text.skipToContent text.skipToNavigation

不锈钢 3 件式 60 系列球阀,加强型 PTFE 阀座,3/4 in. FNPT

316 SS 2-way valve with 3/4 in. FNPT, PTFE seats, spring-loaded design, and chevron packing. Swing-out body ensures reliable, low-maintenance shutoff.

零部件号:SS-65TF12

规格

属性
球/阀杆材料 不锈钢
阀体材料 316 不锈钢
清洁工艺 标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸 3/4 in.
接头 1 类型 内螺纹 NPT
接头 2 尺寸 3/4 in.
接头 2 类型 内螺纹 NPT
Cv 最大值 31
紧固件材料 316 不锈钢
法兰密封材料 碳氟 FKM
流道型式 2 通,关断,直通型
手柄颜色 黑色
手柄类型 杆形
低排放认证
室温压力额定值 2200 PSIG @ 100 °F /151 BAR @ 37 °C
阀座材料 加强型 PTFE
阀座弹簧材料 316 不锈钢
服务等级 常规
阀杆支撑材料 X750 合金
测试 按照 WS-22 进行测试
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183106
2 通直通型

3 件式工艺/仪表 60 系列球阀采用独特的锥形碟片弹簧加压阀座;活载两件式 V 形阀杆填料;和三件式摆出设计,专为实现高可靠性和低维护性而设计。

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。


安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用/互换。

不锈钢 3 件式 60 系列球阀,加强型 PTFE 阀座,3/4 in. FNPT

零部件号:SS-65TF12
查看产品目录

316 SS 2-way valve with 3/4 in. FNPT, PTFE seats, spring-loaded design, and chevron packing. Swing-out body ensures reliable, low-maintenance shutoff.

添加到收藏夹

目录

2 通直通型
3 件式工艺/仪表 60 系列球阀采用独特的锥形碟片弹簧加压阀座;活载两件式 V 形阀杆填料;和三件式摆出设计,专为实现高可靠性和低维护性而设计。

规格

SS-65TF12 — 不锈钢 3 件式 60 系列球阀,加强型 PTFE 阀座,3/4 in. FNPT

属性
球/阀杆材料 不锈钢
阀体材料 316 不锈钢
清洁工艺 标准清洁和包装 (SC-10)
接头 1 尺寸 3/4 in.
接头 1 类型 内螺纹 NPT
接头 2 尺寸 3/4 in.
接头 2 类型 内螺纹 NPT
Cv 最大值 31
紧固件材料 316 不锈钢
法兰密封材料 碳氟 FKM
流道型式 2 通,关断,直通型
手柄颜色 黑色
手柄类型 杆形
低排放认证
室温压力额定值 2200 PSIG @ 100 °F /151 BAR @ 37 °C
阀座材料 加强型 PTFE
阀座弹簧材料 316 不锈钢
服务等级 常规
阀杆支撑材料 X750 合金
测试 按照 WS-22 进行测试
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183106
请选择具有相似规格的新产品

资源

图纸
2D

可提供本产品的二维渲染图。下载 CAD 文件。

3D

可提供本产品的三维渲染图。下载 CAD 文件。

销售图纸

可提供本产品的销售图纸。下载文件。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
B-62TF4 Brass 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT 查看产品
B-63TF8 Brass 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT 查看产品
B-63TS10 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
B-63TS8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 查看产品
B-65TF12 Brass 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Female NPT 查看产品
B-65TF16 Brass 1 in. Female NPT 1 in. Female NPT 查看产品
S-65TF16 碳钢 1 in. 内螺纹 NPT 1 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-62EF4 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-62PS4-5228 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-62TF4 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-62TF4-JL 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT 1/4 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-62TF4RT 316 不锈钢 1/4 in. ISO 锥形内螺纹 1/4 in. ISO 锥形内螺纹 查看产品
SS-62TS10MM 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-62TS4 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-62TS4-JK 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-62TS4-JL 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-62TS4-JLK 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-62TS6 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-62TS6-JK 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-62TS6-JL 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-62TS6-JLK 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-62TS6MM 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-62TS8 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-62TS8MM 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-62TSC8 316 不锈钢 1/2 in. 卫生卡箍接头 1/2 in. 卫生卡箍接头 查看产品
SS-62TVCR4 316 不锈钢 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/4 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 查看产品
SS-62TW6T35-3 316 不锈钢 3/8 in. 卡套管加长 3/8 in. 卡套管加长 查看产品
SS-63ES8 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-63PF8-2839 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-63PS8-2839 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-63TF6 316 不锈钢 3/8 in. 内螺纹 NPT 3/8 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-63TF8 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-63TF8-33C 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-63TF8-JK 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-63TF8-JL 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-63TF8-LLK 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT 1/2 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-63TF8RT 316 不锈钢 1/2 in. ISO 锥形内螺纹 1/2 in. ISO 锥形内螺纹 查看产品
SS-63TS10 316 不锈钢 5/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 5/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-63TS12 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-63TS12-JK 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-63TS12-JL 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-63TS12MM 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-63TS16MM 316 不锈钢 16 mm 世伟洛克® 卡套管接头 16 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-63TS18MM 316 不锈钢 18 mm 世伟洛克® 卡套管接头 18 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-63TS6 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-63TS8 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-63TS8-33C 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-63TS8-E 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-63TS8-JK 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-63TS8-JL 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-63TS8-JLK 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-63TS8-LLK 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-63TS8-SC11 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-63TS8-T 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-63TSW12T 316 不锈钢 3/4 in. 卡套管承插焊接 3/4 in. 卡套管承插焊接 查看产品
SS-63TSW8P 316 不锈钢 1/2 in. 公称管承插焊 1/2 in. 公称管承插焊 查看产品
SS-63TSW8T 316 不锈钢 1/2 in. 卡套管承插焊接 1/2 in. 卡套管承插焊接 查看产品
SS-63TVCR8 316 不锈钢 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 1/2 in. VCR® 金属垫片面密封管接头 查看产品
SS-65TF12-JL 316 不锈钢 3/4 in. 内螺纹 NPT 3/4 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-65TF12RT 316 不锈钢 3/4 in. ISO 锥形内螺纹 3/4 in. ISO 锥形内螺纹 查看产品
SS-65TF16 316 不锈钢 1 in. 内螺纹 NPT 1 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-65TF16-JL 316 不锈钢 1 in. 内螺纹 NPT 1 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-65TF16RT 316 不锈钢 1 in. ISO 锥形内螺纹 1 in. ISO 锥形内螺纹 查看产品
SS-65TS16 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-65TS16-JL 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-65TS16-SC11 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-65TS25MM 316 不锈钢 25 mm 世伟洛克® 卡套管接头 25 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-65TSC16 316 不锈钢 1 in. 卫生卡箍接头 1 in. 卫生卡箍接头 查看产品
SS-65TSW12P 316 不锈钢 3/4 in. 公称管承插焊 3/4 in. 公称管承插焊 查看产品
SS-65TSW16P 316 不锈钢 1 in. 公称管承插焊 1 in. 公称管承插焊 查看产品
SS-65TSW16T 316 不锈钢 1 in. 卡套管承插焊接 1 in. 卡套管承插焊接 查看产品
SS-67TF20 316 不锈钢 1 1/4 英寸 内螺纹 NPT 1 1/4 英寸 内螺纹 NPT 查看产品
SS-67TF24 316 不锈钢 1 1/2 in. 内螺纹 NPT 1 1/2 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-67TS24 316 不锈钢 1 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-67TSW24P 316 不锈钢 1 1/2 in. 公称管承插焊 1 1/2 in. 公称管承插焊 查看产品
SS-68TF32 316 不锈钢 2 in. 内螺纹 NPT 2 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-68TSW32P 316 不锈钢 2 in. 公称管承插焊 2 in. 公称管承插焊 查看产品

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

请稍候几分钟,不要关闭此页面