text.skipToContent text.skipToNavigation
世伟洛克卡套管接头

世伟洛克® 卡套管接头和转换接头

双卡套卡套管接头具有防泄漏的密封性、出色的卡套管夹持力和抗振性,即使在重新装配后也能保持良好性能,可减少泄漏和停机时间。

卡套管接头 | 易于安装,有助于减轻安装人员的疲劳。
卡套管转换接头 | 实现各种连接并帮助消除难以对准的问题。

查看所有卡套管接头和转换接头

世伟洛克接头在降低各行业的泄漏风险和代价高昂的停机时间方面优于其他接头。先进的后卡套设计可隔离应力以抵抗振动、弯曲和变形,而获得专利的渗碳工艺可在不牺牲耐腐蚀性的情况下增强强度。世伟洛克卡套管接头易于安装和重新装配,与其他替代产品相比只需较少的工作量。

卡套管接头和转换接头有多种合金可供选择,以确保化学相容性,并提供专家主导的培训以确保正确安装。世伟洛克卡套管转换接头可与任何其他世伟洛克卡套管接头配合使用,无需储备特殊弯头和三通。与 316 不锈钢和 316 Ti 不锈钢合金卡套管配合使用的不锈钢世伟洛克卡套管接头已通过测试,符合 ECE R110 的要求,并且还具有 EC-79 认证。世伟洛克接头使用的材料符合 NACE MR0175/ISO 15156 和 MR0103 的冶金要求。此外,采用 2507 和 6MO 合金制成的接头符合 NORSOK M-630 和 M-650 标准。

请联系当地专家

卡套管接头和卡套管转换接头类别

低死区联合接头

低死区联合接头

世伟洛克®低死区卡套管接头设计用于可靠地提高工业流体系统的整体效率,即使在恶劣的环境中也是如此。

内螺纹接头

内螺纹接头

内螺纹连接卡套管接头有各种材料、尺寸和配置可供选择,可提供抗振动疲劳的防泄漏密封。

卡套管转换接头

卡套管转换接头

卡套管转换接头直通、弯头和三通允许世伟洛克®卡套管接头与各种其他端接类型之间的接头对接头的连接。

变径接头

变径接头

卡套管接头变径直通接头和三通接头有多种材料可供选择,安装简单,可检测性一致。

备件和附件

备件和附件

探索卡套管接头替换零件和附件—前卡套、后卡套、螺母、垫片、O 型圈、间隙检测规、扳手等。

外螺纹接头

外螺纹接头

外螺纹连接卡套管接头有各种材料、尺寸和配置可供选择,可提供抗振动疲劳的防泄漏密封。

孔口连接

孔口连接

世伟洛克®端口接头实现了接头与接头之间的连接,在安装时具有一致的可检测性,并且易于断开和重新拧紧。

承插焊接头

承插焊接头

承插焊接卡套管接头可在小孔径流体系统中实现正确对准。提供多种尺寸和配置,适合各种应用。

易熔卡套管转换接头

易熔卡套管转换接头

易熔卡套管转换接头可在给定温度下将压力释放到大气中,从而提高工业流体系统的整体安全性。

穿板

穿板

穿板卡套管接头和转换接头的设计目的是实现在隔板两侧建立连接,有各种尺寸和连接方式供您的应用选择。

管帽和堵塞

管帽和堵塞

卡套管接头帽和堵塞有多种材料和尺寸可供选择,可在各种应用中实现防泄漏密封并提高系统安全性。

联合接头

联合接头

各种材料和尺寸的卡套管接头联合直通、弯头、三通和四通接头可提供出色的抗振动疲劳性能和卡套管支撑。

蜂网式

蜂网式

浏览带网状金属丝网的蜂网式接头(排放保护器),以防止昆虫和其他异物堵塞或损坏系统。

零容积变径接头

零容积变径接头

浏览零容积卡套管接头变径接头,其设计用于可靠地提高工业流体系统的整体效率。

卡套管接头和转换接头目录

世伟洛克卡套管接头和卡套管转换接头的尺寸从 1/16 到 2 in.,2 到 50 mm,并有一系列的配置,它们由各种材料制成,在包括化学加工和酸性气体在内的一系列应用中具有卓越的耐腐蚀性。在这里提供的产品资料中查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、工具和附件以及安装说明。

Fluid system with leak-tight Swagelok<sup>®</sup> tube fittings

Browse Medium- and High-Pressure Fittings

Looking for fittings that can handle pressures in excess of 11 000 psi? Read about our FK series medium pressure tube fittings rated for applications up to 22 500 psi (1551 bar) and cone and thread fittings rated for applications up to 60 000 psi (4134 bar).

Find Higher Pressure Ratings

Swagelok Resources Curated for You

Threaded Swagelok tube fittings
An Introduction to Fittings: Identifying Thread Size and Pitch

Even the most seasoned professionals can experience difficulty identifying threads. Swagelok product manager Andy Hitchcock explains how to identify thread size and pitch on your fittings using a caliper, pitch gauge and thread identification guide.

Workers on an oil rig
Optimizing Medium-Pressure Oil and Gas Applications with Compression Fittings

For medium-pressure applications in oil and gas topside assets, learn how compression fittings can offer installation speed and performance benefits over traditional cone and thread connections.

A Shenyang Blower Works employee uses a fluid system built with Swagelok components
How Shenyang Blower Works Group Improved Safety and Reliability

Learn how Swagelok Shanghai has helped Shenyang Blower Works Group Corporation achieve consistency, reliability, and cost savings for its customers while improving its own safety and production efficiency.

swagelok tube adapters eliminate issues
How Tube Adapters Can Eliminate Alignment Issues

Tube adapters can help eliminate difficult alignment positions while also reducing inventory. Watch this demonstration of how to use Swagelok® tube adapters to fix alignment problems while delivering a leak-tight seal.

swagelok tube fittings and tube adapters

Since 1947, Swagelok has been the leader in advancing tube fitting technology used in industrial fluid system application across nearly every industry.

Swagelok Founder Explains His Revolutionary Tube Fitting

More than 75 years later, the Swagelok tube fitting, with its unique “hinging-colleting” action, remains trusted to provide lasting, leak-tight service. The grip-type design uses the “hinging and colleting” action to achieve optimal performance in three key areas:

Tube Grip

The hinging and colleting action provides more direct tube contact/gripping support.

Gas Seal

The burnishing/polishing action of the front ferrule creates concentrated zones of contact on the tube and on the body bevel for a stronger seal.

Vibration Resistance

The colleting region better isolates stress risers at the tube grip to resist bending, deflection, and vibration.

swagelok tube fitting design

Swagelok® Tube Fitting Design

The advanced-geometry, hinging-colleting back ferrule design is standard on all 1/4 to 1 in. and 6 to 25 mm Swagelok stainless steel tube fittings to help installers make more consistent, leak-tight tube connections. In these sizes, a patented case hardening process and patented recessed and contoured geometry provide unique engineering to the Swagelok back ferrule. The hinging-colleting back ferrule design expands on the already robust performance of the traditional ferrule design.

请稍候几分钟,不要关闭此页面