目录
VCR® 金属垫片面密封管接头 — 螺母、垫片和附件 — 垫片
使用世伟洛克 VCR® 金属垫片面密封,可以在保持金属对金属密封高纯性的同时实现密封连接。
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings
Swagelok® VCR® fittings are the original metal gasket face seal design for a high-purity, metal-to-metal seal. A range of shapes, sizes, and connections are available.
类似产品
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
CU-12-VCR-2 | Copper | - | - | - | - | 查看产品 |
CU-16-VCR-2 | Copper | - | - | - | - | 查看产品 |
CU-2-VCR-2 | Copper | - | - | - | - | 查看产品 |
CU-4-VCR-2 | Copper | - | - | - | - | 查看产品 |
CU-4-VCR-2-GR | Copper | - | - | - | - | 查看产品 |
CU-8-VCR-2 | Copper | - | - | - | - | 查看产品 |
CU-8-VCR-2-GR | Copper | - | - | - | - | 查看产品 |
NI-12-VCR-2 | Nickel | - | - | - | - | 查看产品 |
NI-12-VCR-2-GR | Nickel | - | - | - | - | 查看产品 |
NI-12-VCR-2-GR-VS | Nickel | - | - | - | - | 查看产品 |
NI-12-VCR-2-VS | Nickel | - | - | - | - | 查看产品 |
NI-16-VCR-2 | Nickel | - | - | - | - | 查看产品 |
NI-16-VCR-2-GR | Nickel | - | - | - | - | 查看产品 |
NI-16-VCR-2-GR-VS | Nickel | - | - | - | - | 查看产品 |
NI-2-VCR-2 | Nickel | - | - | - | - | 查看产品 |
NI-2-VCR-2-VS | Nickel | - | - | - | - | 查看产品 |
NI-4-VCR-2 | Nickel | - | - | - | - | 查看产品 |
NI-4-VCR-2-BL | Nickel | - | - | - | - | 查看产品 |
NI-4-VCR-2-GR | Nickel | - | - | - | - | 查看产品 |
NI-4-VCR-2-GR-VS | Nickel | - | - | - | - | 查看产品 |
NI-4-VCR-2-GR-VS-BL | Nickel | - | - | - | - | 查看产品 |
NI-4-VCR-2-VS | Nickel | - | - | - | - | 查看产品 |
NI-4-VCR-2-VS-BL | Nickel | - | - | - | - | 查看产品 |
NI-4-VCR-2-ZCT-VS | Nickel | - | - | - | - | 查看产品 |
NI-4-VCR-2-ZC-VS | Nickel | - | - | - | - | 查看产品 |
NI-8-VCR-2 | Nickel | - | - | - | - | 查看产品 |
NI-8-VCR-2-GR | Nickel | - | - | - | - | 查看产品 |
NI-8-VCR-2-GR-VS | Nickel | - | - | - | - | 查看产品 |
NI-8-VCR-2-VS | Nickel | - | - | - | - | 查看产品 |
NI-8-VCR-2-VS-BL | Nickel | - | - | - | - | 查看产品 |
NI-8-VCR-2-ZC-VS | Nickel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-10-VCR-2 | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-12-VCR-2 | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-12-VCR-2-GR | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-12-VCR-2-GR-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-12-VCR-2-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-16-VCR-2 | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-16-VCR-2-GR | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-16-VCR-2-GR-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-16-VCR-2-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-2-VCR-2 | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-2-VCR-2-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-4-VCR-2 | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-4-VCR-2-BL | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-4-VCR-2-GR | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-4-VCR-2-GR-BL | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-4-VCR-2-GR-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-4-VCR-2-GR-VS-BL | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-4-VCR-2-KN-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-4-VCR-2-MR-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-4-VCR-2-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-4-VCR-2-VS-BL | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-4-VCR-2-ZCT-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-4-VCR-2-ZC-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-8-VCR-2 | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-8-VCR-2-BL | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-8-VCR-2-GR | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-8-VCR-2-GR-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-8-VCR-2-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-8-VCR-2-VS-BL | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
SS-8-VCR-2-ZC-VS | 316L Stainless Steel | - | - | - | - | 查看产品 |
T-8-VCR-2 | PTFE | - | - | - | - | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。