text.skipToContent text.skipToNavigation
퀵 코넥트

스웨즈락® 퀵 코넥트

당사의 광범위한 퀵 코넥트 구성을 사용하면 누출 발생과 시스템 내부에 공기 유입을 줄이면서 신속하고 안정적으로 연결할 수 있습니다.

View Quick Connects

Swagelok® quick connects allow for connections to be made efficiently and easily without twisting, turning, or wrenching thanks to push-to-connect coupling action.

Swagelok quick connects are available in a wide range of configurations, stem and body connectors, and end connections. Options include single-end and double-end shutoff models as well as full-flow, instrumentation, miniature, and PTFE-sealed designs.

  • Unless it is keyed, any quick connect stem will fit any quick connect body of the same series and size
  • A variety of end connections are available, including tube adapters, ISO and AN threaded connections, and pipe welds
  • Full-flow versions feature a compact design and O-rings that are easily replaced without disassembling the body
  • Miniature versions feature lightweight, compact designs for simple fingertip operation and have low dead volumes that reduce spillage and air inclusion
  • PTFE-sealed versions feature a flush valve design that reduces air inclusion and spillage as well as seals that are recessed for protection

Need assistance with valve selection?

Contact Local Specialists

类别

PTFE 密封快速接头

PTFE 密封快速接头

PTFE 密封快速接头采用冲洗阀设计,可减少夹气和溢出,同时确保快速、简便的操作。

仪表快速接头

仪表快速接头

浏览带单 O 型圈阀杆插入件的仪表快速接头,可提高密封性,推入连接耦合方式可实现快速、简便的操作。

全流量快速接头

全流量快速接头

全流量快速接头提供全流量,没有孔径限制。无需拆卸管体即可轻松更换 O 形圈。

备件和附件

备件和附件

探索不锈钢快速接头备件和附件,包括管茎保护器、管体保护器和保压管体保护器。

微型快速接头

微型快速接头

使用微型快速接头,其设计轻巧紧凑,便于指尖轻松操作,死区小,尽可能地减少溢出和夹气。

퀵 코넥트 카탈로그

구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.

스웨즈락 밸브용 유량계수(C<sub>v</sub>) 계산기

적절한 밸브 선정에 필요한 유량 계산

당사 밸브 유량계수(Cv) 계산기를 사용하여 필요에 적합한 용량의 밸브를 선택하십시오.

도구 사용

귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스

유체 샘플링 시스템을 위한 밸브 선택
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브 선택 방법

산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선택할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

화학 및 정유 산업에서 대기 누출 저감
누출 저감 밸브(Low-E Valve)로 대기 누출 비용 최소화하기

화학 및 석유 정제 산업에서 대기 누출에 대한 우려가 커지고 있습니다. 인증받은 누출 저감 밸브(Low-E Valve)를 사용하면 시설을 보호하고 비용적 손실을 예방할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떤 도움이 될지 알아보십시오.

산업용 유체 시스템에서 블록 밸브
블록 밸브를 사용하여 산업용 유체 시스템을 차단시키는 방법

유지보수 전 산업용 유체 시스템을 차단하는 것이 플랜트 안전을 위해 중요합니다. 유체 시스템 라인을 차단하는 안전한 방법 중 하나는 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 스웨즈락이 올바른 구성을 설계하는 방법을 소개합니다.

반도체 산업용 스웨즈락 ALD20 UHP 밸브의 클린룸 조립
하나의 새로운 밸브 반도체 제조를 바꿀 수 있었던 세 가지 이유

최근의 원자층 증착(atomic layer deposition, ALD) 밸브 기술 혁신이 하이테크 반도체 제조업체의 판도를 어떻게 바꾸고 있는지 알아보십시오.

퀵 코넥트

퀵 코넥트

스웨즈락에서는 비틀거나, 돌리거나, 렌치 사용 없이 신속하고 간단한 작동이 가능한 퀵 코넥트 피팅을 공급합니다. 스웨즈락의 퀵 코넥트는 유출 및 공기 유입을 최소화하도록 설계되었으며, 싱글-엔드 셧오프(single-end shutoff)와 더블-엔드 셧오프(double-end shutoff) 모델을 포함한 다양한 구성, 스템 및 연결구를 제공합니다.

모델에는 다음이 포합됩니다:

  • 관통 유로형
  • 계장용
  • 축소형
  • PTFE 밀폐

请稍候几分钟,不要关闭此页面