text.skipToContent text.skipToNavigation
世伟洛克金属取样钢瓶

世伟洛克® 取样钢瓶

世伟洛克提供符合与化学品输送有关的各种运输行业标准的各种金属取样钢瓶。这些耐用的额定压力型金属钢瓶还可以防止样品在取样系统运行期间逸出,并且易于清洁。

查看取样钢瓶

有了世伟洛克® 金属取样钢瓶,您就有信心在运输化学品时保持产品的完整性并保护搬运容器的人员。我们提供符合美国运输部 (DOT)、加拿大运输部和运输压力设备指令 (TPED) 化学品运输标准的各种取样钢瓶。

这些钢瓶具有一致的壁厚和平滑的内部颈部过渡,因此便于清洁,并且具有防扩口的厚壁连接。世伟洛克钢瓶还与世伟洛克®取样模块相兼容,可安全地容纳连续循环的工艺流体,以便稍后进行分析。

我们提供:

  • 单端钢瓶、双端钢瓶和微型取样钢瓶
  • 钢瓶容积从 10 到 3785 cm3 (1 gal)
  • 钢瓶由 304L、316、316L 和 400 合金材料制成
  • 产品可承受高达 5000 psig (344 bar) 的工作压力
  • 可提供包括整体式阀、预留容积卡套管和特种涂层在内的多种选购件

取样钢瓶维护计划对于保护员工免受钢瓶损坏或磨损的伤害至关重要。请参阅我们收到的有关取样钢瓶维护的常见问题。 世伟洛克组织内领先的集成和应用专家 Matt Dixon解释了蒸汽空间压缩以及如何安全取样。

是否需要有关取样钢瓶的更多信息?

联系当地专家

取样钢瓶类别

单端钢瓶

单端钢瓶

单端取样钢瓶是经久耐用的额定压力金属钢瓶,可防止取样系统运行期间样品逸出。

双端钢瓶

双端钢瓶

探索有 304L 和 316L 不锈钢两种规格可供选择的双端取样钢瓶。

备件和附件

备件和附件

浏览支持取样钢瓶活动的搬运手柄、安全膜三通和预留容积管转换接头选购件。

取样钢瓶目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

공정 분석기 샘플링 시스템

Swagelok® 샘플링 시스템 교육

효과적인 샘플링 시스템 설계와 기존 시스템의 문제를 진단 및 제거하는 방법을 학습하여 정확성과 효율성을 높이고 비용을 절감하십시오. 업종 또는 경험 수준과 관계 없이, 각각 경력이 30년이 넘는 숙련된 강사에게 유용한 지식을 얻을 수 있습니다.

샘플링 교육 돌아보기

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Swagelok 분석 계장 시스템
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 방법

분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 것은 쉽지 않습니다. 주요 문제를 식별하고 샘플 훼손과 관련된 복잡성을 피하는 방법을 알아보십시오.

Swagelok 그랩 샘플링 시스템
그랩 샘플링의 기초: 플랜트 비용 절감

그랩 샘플링 시스템을 사용하면 안전하고 효율적으로 샘플을 추출하여 제품의 화학적 조성을 검증할 수 있습니다. Swagelok 전문가가 플랜트의 비용을 절감하는 동시에 클로즈 루프 시스템의 신뢰성을 개선하는 기본적인 방법을 소개합니다.

Swagelok 그랩 샘플링
적합한 그랩 샘플링 시스템을 선택하여 품질 향상

Swagelok이 제공하는 완제품 품질을 보장할 수 있는 적합한 그랩 샘플링 시스템 선택 방법과 기타 샘플링 기초 원리 및 모범 사례를 알아보십시오.

Swagelok 그랩 샘플링 평가 및 자문 서비스
일반적인 그랩 샘플링 결함을 수정하는 방법

플랜트의 성공적인 조업에 필요한 몇 가지 일반적인 유체 시스템이 있습니다. 인적 자원이 부족한 시기에는 제작을 아웃소싱하는 것이 매우 큰 도움이 될 수 있습니다.

请稍候几分钟,不要关闭此页面