Dielectric Fittings — Unions
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Dielectric Fittings — Unions — Straights
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-12-MDE-6 316 Stainless Steel 12mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting SS-4-DE-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting SS-6-DE-1-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT SS-6-DE-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting SS-8-DE-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas