text.skipToContent text.skipToNavigation

卡套管接头和转换接头 — 备件和附件 — 间隙检测规

请选择选项来配置您的产品,查看价格或将其添加到您的购物车。
清空全部
清空全部

目录

卡套管接头和转换接头 — 备件和附件 — 间隙检测规
具有牢固的卡套管抓持力和强大的抗振性,因此实现了密封性能。世伟洛克卡套管接头的卓越可靠性在超过 65 年的成功经验中已经被证实,并且在大量公开的测试报告中均有记录,包括在极端条件下进行的测试。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
MS-IG-100 - 1/16 in. - - - 查看产品
MS-IG-1010 - 5/8 in., 14 mm, 15 mm, 16 mm - - - 查看产品
MS-IG-10M0 - 10 mm - - - 查看产品
MS-IG-1210 - 3/4 in., 18 mm - - - 查看产品
MS-IG-1410 - 7/8 in., 20 mm, 22 mm - - - 查看产品
MS-IG-1610 - 1 in., 25 mm - - - 查看产品
MS-IG-200 - 1/8 in., 2 mm, 3 mm - - - 查看产品
MS-IG-400 - 1/4 in., 6 mm - - - 查看产品
MS-IG-468 - 1/4 in., 3/8 in., 1/2 in., 6 mm, 12 mm - - - 查看产品
MS-IG-500 - 5/16 in., 8 mm - - - 查看产品
MS-IG-600 - 3/8 in. - - - 查看产品
MS-IG-612M - 1/4 in., 1/2 in., 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm - - - 查看产品
MS-IG-810 - 1/2 in., 12 mm - - - 查看产品

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

请稍候几分钟,不要关闭此页面