text.skipToContent text.skipToNavigation

Sistema de Soporte — Soporte de plástico para tubo unido con pernos

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Sistema de Soporte — Soporte de plástico para tubo unido con pernos
Bolted plastic clamp supports offer versatility for mounting tubing and pipe. Three support kit configurations—single, twin, and single stacking—are available.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Ø ext. del tubo
Longitud
Radio de curvatura
304-S1-PA-4T Polyamide 1/4 in. - - Ver producto
304-S1-PP-10TM Polypropylene 10 mm - - Ver producto
304-S1-PP-12TM Polypropylene 12 mm - - Ver producto
304-S1-PP-4T Polypropylene 1/4 in. - - Ver producto
304-S1-PP-6T Polypropylene 3/8 in. - - Ver producto
304-S1-PP-6TM Polypropylene 6 mm - - Ver producto
304-S1-PP-8TM Polypropylene 8 mm - - Ver producto
304-S3-PA-16T Polyamide 1 in. - - Ver producto
304-S3-PA-8T Polyamide 1/2 in. - - Ver producto
304-S3-PP-10T Polypropylene 5/8 in. - - Ver producto
304-S3-PP-12T Polypropylene 3/4 in. - - Ver producto
304-S3-PP-14T Polypropylene 7/8 in. - - Ver producto
304-S3-PP-16T Polypropylene 1 in. - - Ver producto
304-S3-PP-16TM Polypropylene 16 mm - - Ver producto
304-S3-PP-18TM Polypropylene 18 mm - - Ver producto
304-S3-PP-25TM Polypropylene 25 mm - - Ver producto
304-S3-PP-8T Polypropylene 1/2 in. - - Ver producto
304-S5-PP-20T Polypropylene 1 1/4 in. - - Ver producto
304-S5-PP-24T Polypropylene 1 1/2 in. - - Ver producto
316-S3-PP-8T Polypropylene 1/2 in. - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.