text.skipToContent text.skipToNavigation

卡套管接头和转换接头 — 孔口连接 — 直通

请选择选项来配置您的产品,查看价格或将其添加到您的购物车。
清空全部
清空全部

目录

卡套管接头和转换接头 — 孔口连接 — 直通
具有牢固的卡套管抓持力和强大的抗振性,因此实现了密封性能。世伟洛克卡套管接头的卓越可靠性在超过 65 年的成功经验中已经被证实,并且在大量公开的测试报告中均有记录,包括在极端条件下进行的测试。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
B-1211-PC-8 Brass 3/4 in. Port Connector 1/2 in. Port Connector 查看产品
B-401-PC Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Port Connector 查看产品
B-601-PC Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 3/8 in. Port Connector 查看产品
B-811-PC Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Port Connector 查看产品
B-811-PC-6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Port Connector 查看产品
M-401-PC Alloy 400/R-405 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1/4 in. Port Connector 查看产品
M-811-PC Alloy 400/R-405 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Port Connector 查看产品
S-811-PC Carbon Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1/2 in. Port Connector 查看产品
SS-1011-PC 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Port Connector 查看产品
SS-101-PC 316 Stainless Steel 1/16 in. Swagelok® Tube Adapter 1/16 in. Port Connector 查看产品
SS-10M1-PC 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter 10 mm Port Connector 查看产品
SS-10M1-PC-6M 316 Stainless Steel 10 mm Port Connector 6 mm Port Connector 查看产品
SS-10M1-PC-8M 316 Stainless Steel 10 mm Port Connector 8 mm Port Connector 查看产品
SS-1211-PC 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Port Connector 查看产品
SS-1211-PC-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 3/4 in. Port Connector 查看产品
SS-12M1-PC 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter 12 mm Port Connector 查看产品
SS-12M1-PC-10M 316 Stainless Steel 12 mm Port Connector 10 mm Port Connector 查看产品
SS-12M1-PC-6M 316 Stainless Steel 12 mm Port Connector 6 mm Port Connector 查看产品
SS-12M1-PC-8M 316 Stainless Steel 12 mm Port Connector 8 mm Port Connector 查看产品
SS-1611-PC 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Port Connector 查看产品
SS-1611-PC-12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Port Connector 查看产品
SS-1611-PC-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter 1 in. Port Connector 查看产品
SS-16M1-PC 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Adapter 16 mm Port Connector 查看产品
SS-16M1-PC-12M 316 Stainless Steel 16 mm Port Connector 12 mm Port Connector 查看产品
SS-18M1-PC 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Adapter 18 mm Port Connector 查看产品
SS-2000-PC 316 不锈钢 1 1/4 英寸 世伟洛克® 卡套管转换接头 1 1/4 英寸 孔口接头 查看产品
SS-201-PC 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/8 in. 孔口接头 查看产品
SS-201-PC-1 316 不锈钢 1/8 in. 孔口接头 1/16 in. 孔口接头 查看产品
SS-20M1-PC 316 不锈钢 20 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 20 mm 孔口接头 查看产品
SS-2400-PC 316 不锈钢 1 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1 1/2 in. 孔口接头 查看产品
SS-25M1-PC 316 不锈钢 25 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 25 mm 孔口接头 查看产品
SS-3M1-PC 316 不锈钢 3 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 3 mm 孔口接头 查看产品
SS-401-PC 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 孔口接头 查看产品
SS-401-PC-1 316 不锈钢 1/4 in. 孔口接头 1/16 in. 孔口接头 查看产品
SS-401-PC-2 316 不锈钢 1/4 in. 孔口接头 1/8 in. 孔口接头 查看产品
SS-401-PC-6M 316 不锈钢 1/4 in. 孔口接头 6 mm 孔口接头 查看产品
SS-401-PCBLBQ 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 孔口接头 查看产品
SS-501-PC 316 不锈钢 5/16 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 5/16 in. 孔口接头 查看产品
SS-601-PC 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/8 in. 孔口接头 查看产品
SS-601-PC-2 316 不锈钢 3/8 in. 孔口接头 1/8 in. 孔口接头 查看产品
SS-601-PC-4 316 不锈钢 3/8 in. 孔口接头 1/4 in. 孔口接头 查看产品
SS-6M1-PC 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 6 mm 孔口接头 查看产品
SS-6M1-PC-3M 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 6 mm 孔口接头 查看产品
SS-811-PC 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 孔口接头 查看产品
SS-811-PC-4 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 孔口接头 查看产品
SS-811-PC-6 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 孔口接头 查看产品
SS-8M1-PC 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 8 mm 孔口接头 查看产品
SS-8M1-PC-6M 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 8 mm 孔口接头 查看产品

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

请稍候几分钟,不要关闭此页面