text.skipToContent text.skipToNavigation

预装工具 — 手动预装工具 — 预装工具

请选择选项来配置您的产品,查看价格或将其添加到您的购物车。
清空全部
清空全部

目录

预装工具 — 手动预装工具 — 预装工具
Tools preswage ferrules on tube, allowing installers to work in a more open and safe area. This makes installation easy when following the retightening instructions.

类似产品

零部件号
阀体材料
卡套管外径
长度
弯曲半径
MS-ST-1010GA - 5/8 in. - - 查看产品
MS-ST-10M0GA - 10 mm - - 查看产品
MS-ST-1210 - - - - 查看产品
MS-ST-12M0GA - 12 mm - - 查看产品
MS-ST-1610 - - - - 查看产品
MS-ST-16M0GA - 16 mm - - 查看产品
MS-ST-200 - - - - 查看产品
MS-ST-400GA - 1/4 in. - - 查看产品
MS-ST-600GA - 3/8 in. - - 查看产品
MS-ST-6M0GA - 6 mm - - 查看产品
MS-ST-810GA - 1/2 in. - - 查看产品
MS-ST-8M0GA - 8 mm - - 查看产品

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

请稍候几分钟,不要关闭此页面