Relief Valves — Bleed and Purge Valves, BV and P Series — Purge Valve, Straight Pattern
Catálogos
Relief Valves — Bleed and Purge Valves, BV and P Series — Purge Valve, Straight Pattern
Help vent signal line pressure to atmosphere to assist in the calibration of your control device with Swagelok bleed and purge valves.
Bleed Valves and Purge Valves
Bleed Valves: Working pressures up to 10 000 psig (689 bar); Temperatures up to 850°F (454°C); 316 stainless steel, carbon steel, alloy 400, or alloy C-276 materials. Purge Valves: Working pressures up to 4000 psig (275 bar); Temperatures up to 600°F (315°C); 316 stainless steel, brass, or carbon steel materials
Productos similares
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.