text.skipToContent text.skipToNavigation

阀组 — 五阀阀组,仪表 — 5 阀,球形阀杆

请选择选项来配置您的产品,查看价格或将其添加到您的购物车。
清空全部
清空全部

目录

阀组 — 五阀阀组,仪表 — 5 阀,球形阀杆
世伟洛克阀组设计紧凑、一个阀体中包含 2、3 或 5 个阀门、提供更少的潜在泄漏点,同时仍能满足您的液位或压差应用需求。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
SS-V5NBF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT 查看产品
SS-V5NBF8-FL 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT Instrumentation Connection Flange 查看产品
SS-VB5NBF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT 查看产品

联系人

如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。

请稍候几分钟,不要关闭此页面