Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Schnellkupplungskörper mit vollem Durchfluss, 3/8 Zoll Swagelok Rohrverschraubung (Serie QF8)
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Körper
Erzielen Sie uneingeschränkten Durchfluss und leichte Instandhaltung mit unseren Vollfluss-Schnellkupplungen für Ihre Transport-, Entleerungs- und Entlüftungssysteme..
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
在打开的管体和管茎上使用 管体和管茎保护器或者防尘 帽; 连接和打开时对准管体和管 茎使其处于一条直线上; 在室温下打开和连接快速接 头。
Technische Daten
Attribute | Wert |
---|---|
Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
Größe Verbindung 1 | 3/8 Zoll |
Typ Verbindung 1 | Swagelok® Rohrverschraubung |
Maximaler Cv | 26,0 - bei Verbindung mit einem Stecker |
Schmierstoff | Dow Corning 111 |
O-Ring-Material | Fluorkautschuk FPM |
Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur | 6,8 BAR bei 204 °C /100 PSIG bei 400 °F |
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur | 413 BAR bei 21 °C /6000 PSIG bei 70 °F |
Serie | QF8 |
eClass (4.1) | 37110302 |
eClass (5.1.4) | 37110302 |
eClass (6.0) | 37020500 |
eClass (6.1) | 37020500 |
UNSPSC (4.03) | 31163101 |
UNSPSC (10.0) | 27121701 |
UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
UNSPSC (15.1) | 27121701 |
UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-QF12-B-12PF | 黄铜 | 3/4 in. | 内螺纹 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
B-QF4-B-4PF | 黄铜 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
B-QF4-B-4PM | 黄铜 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
B-QF8-B-8PF | 黄铜 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF12-B-1210 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF12-B-12PF | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 内螺纹 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF12-B-12PM | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 外螺纹 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF16-B-1610 | 316 不锈钢 | 1 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF16-B-16PF | 316 不锈钢 | 1 in. | 内螺纹 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF16-B-16PM | 316 不锈钢 | 1 in. | 外螺纹 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF4-B-400 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF4-B-4FT | 316 不锈钢 | 1/4 in. | ISO 锥形内螺纹 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF4-B-4MS | 316 不锈钢 | 1/4 in. | ISO 平行外螺纹 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF4-B-4MT | 316 不锈钢 | 1/4 in. | ISO 锥形外螺纹 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF4-B-4PF | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF4-B-4PM | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF4-B-600 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF4-B-6M0 | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF4-B-6PF | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 内螺纹 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF4-B-6PM | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF8-B-6PF | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 内螺纹 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF8-B-810 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF8-B-8FS | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 平行形 ISO/BSP 内螺纹 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF8-B-8MS | 316 不锈钢 | 1/2 in. | ISO 平行外螺纹 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF8-B-8PF | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-QF8-B-8PM | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.