VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Muttern, Dichtungen und Zubehör — Druckschrauben
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
VCR®-Verbindungen mit Metalldichtscheibe — Muttern, Dichtungen und Zubehör — Druckschrauben
Erzielen Sie eine leckfreie Verbindung und behalten Sie die hohe Reinheit einer Metalldichtung mit Swagelok VCR® Metalldichtungen bei.
VCR®金属垫片面密封接头
1/16 至 1 in. 和 6 至 18 mm 口径; 高纯度不锈钢; 独创性的设计,权威性的 VCR 商标
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-10-VCR-4 | 316 不锈钢 | 5/8 in. | 外螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-12-VCR-4 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 外螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-16-VCR-4 | 316 不锈钢 | 1 in. | 外螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2-VCR-4 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 外螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4-HVCR-4SR | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹大流量 VCR® 金属垫片面密封接头 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4-VCR-4 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4-VCR-4-B25 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-8-VCR-4 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 外螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 | - | - | Produkt anzeigen |
SS-8-VCR-4-B25 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 外螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 | - | - | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.